- moneo IIoT-plattformen
- Förbättra tillverkningsprocesserna
- Optimering av energiförbrukningen
Optimering av energiförbrukningen
ifm utvecklar kundanpassade lösningar för energiövervakning åt dig – skräddarsydda efter dina behov. Detta kommer inte bara att hjälpa dig att driva på digitaliseringen av ditt företag, utan också att upptäcka nya möjligheter att spara energi och avsevärt minska kostnaderna.
Energioptimering i praktiken – inspirerande användningsexempel
Mätning av energiförbrukning och avfall på maskinnivå
Lägre årliga energikostnader
Öka din energieffektivitet och spara upp till 50 % per år – en tredjedel av detta utan stora investeringar.
Uppföljning av totala kostnader
Få fullständig insyn i kostnaderna per produkt och upptäck omedelbart potentialen för riktad processoptimering.
Spåra energiförbrukningen över tid
Visualisera slöseri med energi, t.ex. tryckluftsläckage, och optimera förbrukningen genom spårning på maskin- eller zonnivå.
Potentiella områden för energibesparingar
Det finns potential att spara energi i alla företag – från enkla åtgärder som energisnåla glödlampor till stora investeringar som att renovera befintlig utrustning. Dessa områden erbjuder särskilt stor potential för att spara energi inom industrin:
Övervakning av läckage från kompressorn till maskinen
Tryckluft används i nästan alla branscher. Från smedjan till renrummet – läckor kan uppstå i alla tryckluftsnätverk.
Med ifm är det enkelt att övervaka: Oavsett om det gäller flödesmätning, tryckmätning, temperaturövervakning eller total kvantitet. Du kan övervaka alla relevanta processdata med bara en kabel och en givare. Dra nytta av de många fördelarna med SD-givare med IO-Link.
Analys i realtid
Identifiera långsiktiga trender om förbrukning eller fluktuationer i lufttrycket med SD-givarna och optimera processerna.
Mindre hårdvara
IO-Link överför fyra värden via en och samma kabel. Utan ytterligare givare, kablar eller rördelar.
Trådlös övervakning
Mobil parameterinställning, övervakning och registrering av system och processer med Bluetooth-adaptern för IO-Link.
Parameterinställning
Enkel och snabb parameterinställning med mjukvaran moneo configure och IO-Link-master.

Omvandla dina data till information
Med vår moneo IIoT-plattform kan du enkelt konfigurera dina givare och masterenheter och smidigt samla in dina maskin- och givardata. Dessa data kan visualiseras, analyseras och övervakas på manöverpaneler. moneo informerar dig om processavvikelser och varnar dig i god tid.
Förbättra maskintillgängligheten, säkerställ processkvaliteten och optimera energiförbrukningen. Oavsett om du använder moneo i molnet eller lokalt.

Skapa kunskap utifrån information och gör förutsägelser
Tillförlitlig övervakning av fluktuerande processparametrar som temperatur, flöde och vibrationer är en av de största utmaningarna.
Med intelligent beräkning av dynamiska förväntningsintervall och automatisk justering av gränsvärden kan avvikelser i kritiska system och processer upptäckas i ett tidigt skede och produktionssäkerheten kan ökas avsevärt. Detta möjliggörs av moneo Industrial AI Assistant från ifm.
Varje maskins fingeravtryck
Varje industrianläggning har en unik signatur – sitt eget "fingeravtryck":
- Allmänna övervakningsregler är därför ofta inte tillämpliga
- Övervakningsreglerna måste vara anpassningsbara, enkla, exakta och flexibla
Eftersom miljöförhållanden och användning kan variera måste övervakningen baseras på historiska data för respektive system.
Kickstarta IIoT – Kom igång med tre enkla steg
*Det är möjligt att molnabonnemanget ännu inte är tillgängligt i din region. |
Framgångshistorier
Ta reda på hur ifm har hjälpt kunder att optimera sin energiförbrukning.