Pametno napajanje neposredno na terenu
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/0ee8f383b10b924190997ab41562ee0c/-S610/P_FR_WH_W_E200_0203_headimage.jpg)
- Nameščanje na terenu zmanjša napetostne izgube zaradi dolgih kablov
- Krmilna omarica ni potrebna zaradi razreda zaščite IP 67K
- Izhodi so zaščiteni z elektronskimi varovalkami
- Izhodna napetost je prilagodljiva, tok za vsak posamezni izhod je mogoče nastaviti ločeno
- Lučke LED za stanje in diagnostiko
Napajanje neposredno na terenu
Vedno več uporabnikov namešča krmilne komponente decentralno na stroj in ne v krmilno omarico, npr. IO-Link masterje ali druge terenske module. S klasičnim napajanjem prek krmilne omarice pride do kritičnih padcev napetosti zaradi visokih tokov prek dolgih kablov. Za preprečevanje tega družba ifm nudi zmogljivo napajanje, ki se namesti neposredno na terenu.
Zaščita v sekundarnem tokokrogu
Integrirane elektronske varovalke zanesljivo ščitijo komponente, priključene na 24-voltno napajanje, pred čezmernim tokom in kratkim stikom.
Dodatne prednosti in koristi za stranko
Prilagodljivi izhodi
24-voltno napetost izhodnih tokokrogov je mogoče nastaviti na omejen obseg prek gumbov na napajalni napravi. Lahko je malo povišana, na primer, da kljub padcem napetosti na daljših napajalnih linijah še vedno pride točno 24 V do priključenega porabnika. Uporabnik lahko tudi nastavi sprožilni tok štirih elektronskih varovalk. S tem se zagotovi maksimalna zaščita v primeru kratkega stika ali preobremenitve sekundarnega tokokroga.
Upravljanje in prikaz
Na sprednji plošči ima napajalna enota tri gumbe za nastavljanje vrednosti toka in napetosti. Vrstica različno obarvanih lučk LED tudi omogoča hiter pregled stanja in zelo hitro analizo pri napaki. Prikazuje tokovno obremenitev napajalne enote ali posameznega izhodnega tokokroga od 0...200%, nastavljene vrednosti toka in napetosti ter katere varovalke so se sprožile. Gumb za ponastavitev varovalke je na voljo za vsak izhodni tokokrog.
Večja zanesljivost
Elektronske varovalke zanesljivo zaznavajo kratke stike tudi pri visokih uporih napeljav. Zaradi štirih posameznih izhodnih tokokrogov z varovalkami se okvarjen tokokrog izbirno izklopi, nedotaknjeni tokokrog pa nadaljuje z zanesljivim delovanjem. Tudi z visokimi največjimi tokovi, npr. pri preklopu kapacitivnih obremenitev, je napajanje zagotovljeno.