You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Cilindrični senzorji
  2. Cilindrični senzor z IO-Linkom

Inteligentna cilindrična stikala za reže C in reže T

Spremljanje cilindra brez težav

Cilindrično stikalo MK z IO-Linkom se razlikuje po dveh preklopnih izhodih strojne opreme, ki ju je mogoče konfigurirati, in dodatnih lastnostih, ki jih omogoča prenos digitalnih podatkov. Senzor se lahko na primer nauči ciljnega časa udarca in ga primerja z dejansko vrednostjo s pomočjo funkcije ‘Učenje v aplikaciji’. Poleg tega funkcija shranjevanja podatkov olajša zamenjavo in ponovni zagon senzorja.

Senzor z ohišjem dolžine 30 milimetrov je popolnoma primeren za spremljanje končnega položaja cilindrov s kratkim hodom. Z dvema nastavljivima stikalnima točkama lahko nadzoruje dva končna položaja. S tem prihranite čas in stroške zaradi manj zapletene namestitve in ožičenja.

Cilindrični senzor je zaradi dveh preklopnih točk in linearnega izhodnega signala idealen tudi za sprotno spremljanje kakovosti. Magnet, pritrjen na bat, zagotavlja, da se magnetna polja zaznajo že pred ohišjem senzorja. Tako je skupno območje zaznavanja 50 milimetrov.

Prednosti izdelka

En senzor z dvema nastavljivima preklopnima točkama
To ne zagotavlja samo dodatnih funkcij in povečanja produktivnosti, ampak prihrani tudi čas in stroške.
Diagnostične funkcije omogočajo preventivno vzdrževanje
Merjenje časa udarca, števec preklopnega cikla in zaznavanje temperature naprave vam pomagajo zmanjšati stroške zastojev.
Oddaljen dostop zaradi IO-Linka
IO-Link omogoča oddaljen dostop do parametrov senzorja, kar pomeni, da lahko senzor nastavite tudi zunaj stroja.
Hitra nastavitev
Krajši čas namestitve, saj en senzor pokriva dve stikalni točki in bolj prilagodljiva nastavitev stikalne točke s funkcijo digitalnega učenja.
Shranjevanje podatkov za preprosto zamenjavo
Samodejni prevzem individualno nastavljivih senzorjev zagotavlja enostavno zamenjavo senzorjev.

Vrste uporabe

Cilinder s kratkim hodom z obema končnima položajema

Zaradi druge nastavljive preklopne točke lahko cilindrični senzor z IO-Linkom spremlja oba končna položaja na cilindrih s kratkim hodom in hodom do 50 mm. Signale je mogoče nastaviti po potrebi glede na uporabljene vrste cilindrov.

Neprekinjeno spremljanje položaja

Ta senzor lahko izvaja izjemno natančna opravila spremljanja pnevmatskih cilindrov. Z ustreznimi lastnostmi, kot so ponovljivost 0,2 mm, napaka linearnosti < 5 % in ločljivost 0,01 mm, senzor zlahka rešuje naloge zagotavljanja kakovosti.

Notranje spremljanje kakovosti

Z drugo preklopno točko je cilindrični senzor z IO-Linkom idealen za zaznavanje obdelovancev in napak v postopku nameščanja. S funkcijo okna je mogoče zaznati nepravilno nalaganje stroja in to neposredno sporočiti krmilniku.

Spremljanje stanja

Delovanje stroja je mogoče optimalno spremljati tudi v daljših časovnih obdobjih. Zaradi nove funkcije ‘Učenje v aplikaciji’ lahko senzor prevzame tudi diagnostične funkcije za pnevmatski cilinder. Senzor določi referenčni čas delovanja in lahko zazna, kdaj in za koliko trenutni časi delovanja odstopajo od idealnega stanja na podlagi stalne primerjave med ciljnim/dejanskim stanjem. Če je toleranca, ki jo je določil uporabnik, presežena ali ni dosežena, se izda opozorilo.

Sistemski priključek

Digitalna komunikacija do senzorja

  • Natančen prenos položaja bata
  • Konstantna in visoka ločljivost na celotnem območju merjenja
  • Decentralizirani IO-Link masterji zmanjšajo količino potrebnega ožičenja.
  • Brezhibna digitalna dokumentacija
  • Podatke senzorja je mogoče uporabiti v kontekstu IIoT

moneo: Platforma IIoT

  • Vzdrževalna ukrepe je mogoče načrtovati
  • Nastavljanje parametrov
  • Spremljanje stanja
  • Komunikacija med OT in IT

Dodana vrednost zahvaljujoč IO-Linku

  • Adapter Bluetooth
    Omogoča dostop do senzorjev prek pametnega telefona za enostavno nastavljanje parametrov ter branje procesnih vrednosti in dogodkov vseh naprav z IO-Linkom, povezanih na master.
    Prilagodljive preklopne točke je mogoče prilagoditi, zlasti za naknadno vgradnjo v pnevmatske cilindre. To omogoča dostop do senzorjev prek pametnega telefona za preprosto nastavitev parametrov. Na voljo so preprosta orodja za enkratno konfiguriranje nastavitev glede na uporabo.
  • Oddaljeno vzdrževanje
    Vzdrževanje in nastavljanje parametrov na daljavo prek vzpostavljenih sistemov področnega vodila in IO-Linka
    – nadgradnje niso potrebne
    – prihranek stroškov in večja varnost
  • Priključite-delajte
    Cilindrični senzor je mogoče konfigurirati hitro in enostavno prek IO-Linka. Potreben je samo en parameter.
  • Prenos podatkov brez izgub
    IO-Link omogoča prenos podatkov brez izgub, saj so pridigitalni komunikaciji izključene izgube pri pretvorbi, zunanji vplivi, kot so magnetna polja, pa ne vplivajo na prenos podatkov.

Izračun primera ROI

Nezaželeni izpadi so posebej pomembni za proizvodne obrate z visoko stopnjo proizvedenih izdelkov. Okvara nepomembnega pnevmatskega blažilnika na linearnem drsniku na sestavljalni liniji je povzročil ustavitev sistema za določen čas. Novi senzor lahko spremlja čas udarca na tem linearnem drsniku ali katerem koli linearnem aktuatorju z magnetom.

Povsem samodejna proizvodna linija s 6.000 deli/dan v 2 izmenah
Zaustavitev zaradi okvarjenega blažilnika 2 h T
Vzdrževalno osebje 50 EUR/h K
Ustavitev proizvodnje, 375 delov/uro za 10 EUR 3.750 EUR/h P
(zavrnjeni kosi niso vključeni)
Stroški za blažilnik 30 EUR M
Število škodnih primerov na leto 2 E
Prihranki na leto S
S = ((K+P) x T x E) + M
S = 15.230 EUR

Pogosta vprašanja

Izdelki