You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Cilindrični senzorji
  2. Senzorji za pnevmatske cilindre

Senzorji za pnevmatske cilindre

Cilindrični senzorji se uporabljajo za zaznavanje položaja batov na pnevmatskih cilindrih. Neposredno so nameščeni na cilinder. Magnet obroča, pritrjen na bat, se zazna prek stene ohišja materiala, ki ga ni mogoče namagnetiti (npr. aluminija, medenine ali nerjavnega jekla). Namesti se lahko neposredno na cilindre s T-režo in C-režo ter tudi na okrogle cilindre, cilindre s povezovalnim drogom, profilne cevi ali cilindre s trapezoidno režo z uporabo prilagajanja.

Prilagajanje ni potrebno

Prilagajanje je potrebno

Cilindri s T-režo

T-reža je najširše uporabljena reža pri pnevmatskih cilindrih. Tipično niso potrebni dodatki za nameščanje cilindričnih senzorjev s T-režo. Senzorje je mogoče preprosto potisniti v režo in pritrditi s pritrdilno sponko.
Cilindrične senzorje je mogoče namestiti brez dodatkov v T-režo s širino od 5,1 do 5,7 mm. Učinkovita višina sponke mora biti od 3,3 do 4,5mm.

Cilinder Prečni prerez Tipični proizvajalci
Festo ADN
Festo DSBC
Festo AEVC
SMC CP95

Cilindri s C-režo

C-reža je zlasti razširjena v azijski regiji. Tipično niso potrebni pripomočki za nameščanje cilindričnih senzorjev ifm s C-režo. Senzorje je mogoče preprosto potisniti v režo in pritrditi s pritrdilno sponko.
Senzorje s C-režo je mogoče namestiti v T-režo z uporabo adapterja za T-režo E11928.
Cilindrične senzorje je mogoče namestiti brez dodatkov v C-režo s širino od 3,0 do 3,3 mm. Učinkovita višina sponke mora biti od 3,0 do 4,0 mm.

Cilinder Prečni prerez Tipični proizvajalci
Festo ADN-S
SMC CP96
SMC C55
SMC CQ2

Cilindri z vgrajenim profilom ali cilindri s povezovalnim drogom

Struktura profila ali cilindri s povezovalnim drogom so načeloma podobni. Če ni mogoče najti dodatne reže na pnevmatskem cilindru, so potrebni pripomočki za nameščanje cilindričnega senzorja. Ponujeni pripomočki so prilagojeni na senzorje s T-režo družbe ifm. Pripomočke za nameščanje je treba izbrati skladno s širino sponke.

Cilinder Prečni prerez Tipični proizvajalci
Festo
SMC C96

Cilindri s čisto linijo

Cilindri s čisto linijo nimajo ne pritrdilne reže ne pritrdilnega elementa, kot je povezovalni drog. Zato so potrebni dodatni pripomočki za prilagajanje cilindričnega senzorja s T-režo. To se razlikuje glede na premer bata in materiala.

Cilinder Prečni prerez Tipični proizvajalci
Festo DSNU
SMC C85

Cilindri s trapezoidno režo

Trapezoidna reža ali utor z roglji je tipično širša od običajne T-reže. Zato so potrebni pripomočki za nameščanje cilindričnih senzorjev s T-režo. To se razlikuje glede na širino reže cilindra.

Cilinder Prečni prerez Tipični proizvajalci
Festo DSNU
SMC C85

Reža cilindra, specifična za proizvajalca

Poleg vrst cilindrov, ki se tipično uporabljajo na trgu, vedno obstajajo reže cilindrov, specifične za proizvajalca. Prilagojeni adapterji so na voljo za nameščanje cilindričnih senzorjev s T-režo na te cilindre.

Adapter za nameščanje na cilindre, specifične za proizvajalca

Izberite glede na vrsto uporabe

Uporaba Prednosti K izdelkom

Varjenje
  • Spojnik prevlečen s Safecoat
  • Vod PTFE za preprečevanje poškodb zaradi brizgov med varjenjem
Uporaba pri varjenju

Čiščenje z visokim tlakom
  • Zaščita IP69K
  • Kabel PVC
Uporaba v mokrih območjih

Uporaba v nevarnih območjih
  • Za resnično varne tokokroge
  • Zahteva preklopni ojačevalnik Namur
  • Uporablja se lahko v vseh območjih Atex
Atex II 1 D / G
  • Uporabno v območju 22
Atex II 3 D
  • Uporabno v območju 2
Atex II 3 G