- Cilindrični senzorji
- Senzorji za hidravlične cilindre
Senzorji za hidravlične cilindre
Tlačno odporni senzorji položaja se običajno uporabljajo za zaznavanje bata na hidravličnih cilindrih. Zaznavajo samo feromagnetne kovine. Poleg uporabe kot mejna stikala v hidravličnih cilindrih se lahko senzorji uporabljajo tudi pri drugih hidravličnih komponentah, npr. ventilih ali črpalkah.
Povsem kovinsko ohišje iz enega kosa, izdelano iz visokokakovostnega nerjavnega jekla, je odporno na največje tlake do 1.000bar (razpočni tlak) in vzdrži do 10 milijonov tlačnih ciklov. Široko območje delovne temperature in visoka stopnja zaščite omogočata uporabo senzorjev v ekstremno neugodnih industrijskih okoljih.
![Schnittzeichnung Hydraulikzylinder](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/zylindersensoren/ifm-hydraulikzylinder.png?v=-2119304643)
Posebej robustni senzorji iz nerjavnega jekla
Za visoke zahteve glede senzorjev pri uporabi v hidravličnih cilindrih nudi ifm electronic prilagojeno, interno razvito rešitev.
Senzor je izdelan iz ohišja iz nerjavnega jekla v enem kosu. Tako je mogoče zahteve za tlak trajno vključiti do delovnega tlaka 500 bar. Poleg tega vzdrži robustno ohišje senzorja največje in razpočne tlake, do katerih pride pri takih vrstah uporabe. Senzorji serije MFH so zatesnjeni z O-obročem in podpornim obročem. Pri senzorjih serije M9H je O-obroč radialno vstavljen in nudi dodatno mehansko končno ustavljalo med nameščanjem.
Senzor zaznava končni položaj na hidravličnih cilindrih v premičnih strojih ali pri tehnologiji oblikovanja. Običajno se tukaj skenira korak med drogom bata in batom. Princip delovanja zaznava samo feromagnetne kovine (jeklo). V samem senzorju elektronska magnetno odporna merilna celica (celica MR) zaznava sosednje trajno magnetno polje znotraj senzorja. Ta celica MR je tako v trajnem magnetnem polju. Ker ohišje iz nerjavnega jekla nima vpliva na magnetno polje, bo zaznana samo feromagnetna kovina droga bata. Tako je mogoče feromagnetno kovino približati in notranje polje se spremeni na tak način, da bo elektronika, priključena v nadaljevanju, ustvarila ustrezni preklopni signal.
Družina senzorjev | Izhodi | Povezava | Lastnosti |
---|---|---|---|
Senzorji za hidravlične cilindre |
|
|
|