You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Cilindrični senzorji
  2. Tehnologija

Tehnologija AMR

Celica AMR je sestavljena iz zelo tanke plasti kovine MU (trajna zlitina).
Plast zlitine niklja in železa ima debelino npr. 20 nm. Če na to plast vpliva magnetno polje, se bo njen električni upor spremenil (podobno kot celica GMR). Tehnologija AMR omogoča ozko območje zaznavanja in malo histerezo. Zato je ta tehnologija zelo primerna za cilindre s kratkim hodom ali izjemno natančno vrsto uporabe.

Tehnologija GMR

Celica GMR je sestavljena iz treh plasti materiala. Dve od teh plasti sta sestavljeni iz kobalta (možnost namagnetenja) in ene plasti bakra (brez možnosti namagnetenja). Električni upor teh plasti je odvisen od namagnetenja.
Električni upor je tako mogoče spremeniti z uvedbo zunanjega magnetnega polja. Ta vpliv na električni upor je mogoče zaznati in tako povzroči preklop senzorja.

Tehnologija GMR je zelo zanesljiva.
V neugodnih primerih pa je mogočih več preklopnih točk. To se lahko zgodi, če so v cilindru nameščeni močni trajni magneti. Območje zaznavanja (območje, v katerem senzor preklaplja prek magneta) je zelo široko in histereza je zelo velika.

Tehnologija Reed

Stikalo reed je sestavljeno iz dveh prekrivajočih se ploščic s kovinskim kontaktom. Če nanju ne deluje nobeno magnetno polje, sta preklopna kontakta v stanju mirovanja. To pomeni, da je tokokrog odprt v običajnem stanju in tok ne more teči. Ko magnetno polje preseže določeno jakost, se bosta stični ploščici zaprli. To omogoči pretok toka. Ko magnetno polje znova oslabi, se bosta ploščici odprli in stikalo bo znova v stanju mirovanja.
Ti ploščici sta v stekleni cevki.

Primerjava senzorjev AMR, GMR in mehanskega senzorja reed

  AMR GMR Reed
 
Vrsta Izhod polprevodnika Izhod polprevodnika Mehanski kontakt reed
Življenjska doba Neomejeni cikli Neomejeni cikli od 1 do 2 milijona ciklov
Ponovljivost
Odzivni čas
Občutljivost
Temperaturna stabilnost
Odziv na močna magnetna polja Mogočih je več preklopnih točk Mogočih je več preklopnih točk
Primernost cilindra s kratkim hodom
Občutljivost na
vibracije bata