Senzorji nivoja za higienične vrste uporabe
Družina senzorjev | Dolžine vstavitve | Tehnologija | Signal | Točke za upoštevanje |
---|---|---|---|---|
LR |
100...2000 mm | Vodeni valovni radar | • Oddajnik • Stikalo • IO-Link |
• Preprosto nameščanje od zgoraj navzdol • Na dolžino nastavljene točke merjenja • Čista, zunanja 3A odobrena zasnova |
PI |
Neomejeno | Hidrostatični tlak | • Oddajnik • Stikalo • IO-Link |
• Namestitev na dno rezervoarja • Dvožični oddajnik z zaslonom |
PG |
Neomejeno | Hidrostatični tlak | • Oddajnik • Stikalo |
• Namestitev na dno rezervoarja • Merilnik/digitalni zaslon |
PM |
Neomejeno | Hidrostatični tlak | • Oddajnik • IO-Link |
• Namestitev na dno rezervoarja • Dvožični oddajnik |
Neomejeno | Radar | • Oddajnik • Stikalo • IO-Link |
• Brezstični način merjenja • Razdalja merjenja 10 m |