- Pregled senzorjev nivoja
- Neprekinjena nivojska uporaba
- Mediji na oljni osnovi
Senzorji nivoja za medije na oljni osnovi
Družina senzorjev | Dolžine vstavitve | Tehnologija | Signal | Točke za upoštevanje |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100...2000 mm | Vodeni valovni radar | • Oddajnik • Stikalo • IO-Link |
• Preprosta namestitev od zgoraj navzdol • Na dolžino nastavljene točke merjenja • Koaksialne cevke povečajo moč signala za uporabo z oljem |
![]() LK / LT |
264...728 mm | Kapacitivno | • Oddajnik • Stikalo • IO-Link |
• Preprosto nameščanje od zgoraj navzdol • Neodvisna zaščita pred preplavljanjem • Različice LT vključujejo temperaturni izhod |
![]() KQ10 |
228 mm z možnostjo skladanja |
Kapacitivno | • Stikalo • IO-Link |
• Namestite zunaj nekovinskega rezervoarja z uporabo okvirjev ali lepila • Enote je mogoče skladati, da pokrivajo večje rezervoarje • Takojšen prikaz nivoja prek palčnega grafikona LED |
![]() PS |
0...1 bara | Hidrostatični tlak | Oddajnik | • Preprosto spustite v rezervoar • 2-žični oddajnik • Kompenzacija tlaka prek notranje prezračevanega kabla |
![]() PN |
Neomejeno | Hidrostatični tlak | • Oddajnik • Stikalo • IO-Link |
• Namestitev na dno rezervoarja • Dvobarvni zaslon |
![]() PG |
Neomejeno | Hidrostatični tlak | • Oddajnik • Stikalo |
• Namestitev na dno rezervoarja • Merilnik/digitalni zaslon |
![]() PA / PX |
Neomejeno | Hidrostatični tlak | Oddajnik | • Namestitev na dno rezervoarja • Dvožični oddajnik |