You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Pregled senzorjev nivoja
  2. Neprekinjena nivojska uporaba
  3. Mediji na vodni osnovi

Senzorji nivoja za medije na vodni osnovi

Družina senzorjev Dolžine vstavitve Tehnologija Signal Točke za upoštevanje

LR
100...2000 mm Vodeni valovni radar • Oddajnik
• Stikalo
• IO-Link
• Preprosto nameščanje od zgoraj navzdol
• Na dolžino nastavljene točke merjenja
• Odlično nadomestilo za mehanske plovce

LK / LT
264...728 mm Kapacitivno • Oddajnik
• Stikalo
• IO-Link
• Preprosto nameščanje od zgoraj navzdol
• Neodvisna zaščita pred preplavljanjem
• Različice LT vključujejo temperaturni izhod

KQ10
228 mm
z možnostjo skladanja
Kapacitivno • Stikalo
• IO-Link
• Namestite zunaj nekovinskega rezervoarja z uporabo okvirjev ali lepila
• Enote je mogoče skladati, da pokrivajo večje rezervoarje
• Takojšen prikaz nivoja prek palčnega grafikona LED

PS
0...1 bara Hidrostatični tlak Oddajnik • Preprosto spustite v rezervoar
• 2-žični oddajnik
• Kompenzacija tlaka prek notranje prezračevanega kabla

PN
Neomejeno Hidrostatični tlak • Oddajnik
• Stikalo
• IO-Link
• Namestitev na dno rezervoarja
• Dvobarvni zaslon

PG
Neomejeno Hidrostatični tlak • Oddajnik
• Stikalo
• Namestitev na dno rezervoarja
• Merilnik/digitalni zaslon

PA / PX
Neomejeno Hidrostatični tlak Oddajnik • Namestitev na dno rezervoarja
• Dvožični oddajnik

UGT, UIT
Do 8 m Ultrazvočno • Oddajnik
• Stikalo
• IO-Link
• Natančno zaznavanje nivoja ne glede na medij
• Na voljo je dejanska razdalja prek IO-Linka

LW21
Neomejeno Radar • Oddajnik
• Stikalo
• IO-Link
• Brezkontaktni princip merjenja
• Merjenje neposredno ali skozi nekovinske stene
• Neodvisno od tlaka, temperature ali viskoznosti