You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Pregled senzorjev nivoja
  2. Neprekinjena nivojska uporaba
  3. Trdni material v razsutem stanju

Senzorji nivoja za medije v razsutem stanju

Družina senzorjev Merilno območje Tehnologija Signal Točke za upoštevanje

KQ10
228 mm
z možnostjo skladanja
Kapacitivno • Stikalo
• IO-Link
• Namestite zunaj nekovinskega rezervoarja z uporabo okvirjev ali lepila
• Enote je mogoče skladati, da pokrivajo večje rezervoarje
• Takojšen prikaz nivoja prek palčnega grafikona LED

UGT, UIT
Do 8 m Ultrazvočno • Oddajnik
• Stikalo
• IO-Link
• Natančno zaznavanje nivoja ne glede na medij
• Na voljo je dejanska razdalja prek IO-Linka

O1D

Do 9,8 m
Fotoelektrično • Oddajnik
• Stikalo
• IO-Link
• PMD time-of-flight
• Neodvisno od barve/kota
• Razdalja/nivo prek IO-Linka

O3D
Do 8 m Fotoelektrično 3D • Oddajnik
• Stikalo
• Ethernetni vmesnik za procesne podatke
• PMD time-of-flight
• Neodvisno od barve/kota
• Vizualna ocena razdalje, nivoja ali prostornine