• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Kodirniki
  2. Inkrementalni kodirniki

Inkrementalni kodirniki

Inkrementalni kodirniki ustvarijo natančno število impulzov (inkrementov) na vrtljaj Pri referenci z začetno točko ali domačim položajem so možni zaključki glede trenutnega položaja povezane gredi na podlagi števila ustvarjenih impulzov.
Če je napajanje prekinjeno, se mora kodirnik najprej vrniti na začetno točko ali domači položaj, potem ko je bil znova vklopljen, da natančno znova določi položaj gredi. Ta proces se imenuje referenčni premik.
Pri upravljanju inkrementalnih kodirnikov je mogoče izbirati med načinom HTL (priporočeno za velike dolžine kablov) in načinom TTL za do 12.000 vrt./min. Za zmanjšanje zapletenosti različic lahko uporabniki prilagodljivo programirajo ločljivost med 1 in 10.000 inkrementi.
Inkrementalni kodirniki so primerni za hitre vrste uporabe in zaznavajo kakršno koli spremembo kota položaja.

Primerjava kodirnikov z IO-Linkom in brez njega

Kadar se uporabljajo običajno brez IO-Linka, trenutni položaj ni referenciran, kar pomeni, da je mogoče relativne vrednosti s kotnim položajem, hitrostjo ali smerjo vrtenja izračunati samo prek krmilnika PLC.

Pri uporabi z IO-Linkom je mogoče pridobiti več informacij. Kodirnik pozna svoj trenutni položaj brez vključitve krmilnika PLC in ohranja ta položaj tudi v primeru padca napetosti. To pomeni, da se inkrementalni kodirniki z IO-Linkom obnašajo kot absolutni kodirniki z enojnim vrtljajem. Znotraj enega vrtljaja je izhodni učinek absolutna pozitivna vrednost.

Različice

Vrsta Ø ohišja [mm] Ø trdne gredi [mm] Ø votle gredi [mm] Ločljivost Značilnosti

PerformanceLine

58

6
10

9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Do 10.000
impulzov/vrtljaj
• IO-Link
• Ločljivost, način in signal so nastavljivi
• 2-barvni zaslon
• Na voljo so različni spojniki

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Do 10.000
impulzov/vrtljaj
• IO-Link
• Ločljivost in signal sta nastavljiva
• Na voljo so različni spojniki

WetLine
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Do 10.000
impulzov/vrtljaj
• IO-Link
• Ločljivost in signal sta nastavljiva
IP67
• Na voljo so različni spojniki

PerformanceLine

Zmogljivi linijski kodirniki imajo vgrajeno vrednotenje signala za spremljanje hitrosti, funkcije števca in zaznavanje smeri vrtenja. Omogočajo preprosto nastavljanje, prikaz položaja s pomočjo zaslona in upravljalnih tipk z intuitivno navigacijo po meniju. Diagnostični podatki in podatki parametrov se zanesljivo prenesejo prek IO-Linka. Pripravljen za Industry 4.0!

Način kodirnika

  • Prikazuje položaj na podlagi ločljivosti, nastavljene prek IO-Linka

Način števca

  • Enota šteje do največje vrednosti, nastavljene prek IO-Linka (npr. 9999)

Način spremljanja hitrosti

  • Vrtljaji na minuto [min-1]/ frekvenca [Hz]

BasicLine

Cenovno ugodna različica brez zaslona

  • Prikazuje položaj na podlagi ločljivosti, nastavljene prek IO-Linka
  • Osna ali radialna kabelska uvodnica
  • Programirljivo:
  • ločljivost (od 2 do 10.000 impulzov)
  • Izhod TTL ali HTL
  • smer štetja (v smeri urnega kazalca/v nasprotni smeri urnega kazalca)

WetLine

Inkrementalni kodirniki iz nerjavnega jekla družbe ifm za vrste uporabe, kot je sinhronizacija tekočega traku, zagotavljajo daljše intervale vzdrževanja v neugodnih okoljih. Večja stopnja zaščite IP 67 jih kvalificira za uporabo v mokrih območjih v živilski industriji.

  • Dolga življenjska doba zaradi odpornega nerjavnega jekla in visoke odpornosti na vdor tekočin na strani gredi
  • Jasno berljiva nalepka laserske vrste
  • Različice kot trdna gred s spojno/sinhrono prirobnico ali kot votla gred
  • Priročna komunikacija prek IO-Linka
  • Vrtljivi spojnik M12 se lahko uporablja radialno ali osno