- Kodirniki
- Vrste uporabe
Rotacijski, višinski in linearni premiki
Primer: Določanje višine dvigov z uporabo absolutnega kodirnika z več vrtljaji na nazobčanem kolesu.

Rotacijski in daljinski premiki
Primer: Prilagoditev vretena za natančno nastavljanje položaja z uporabo absolutnega kodirnika z več vrtljaji.

Rotacijski in linearni premiki
Primer: Linearno merjenje z uporabo inkrementalnih kodirnikov na merilnem kolesu.

Rotacijski premiki za določanje hitrosti
Primer: Zaznavanje hitrosti vrtenja motorjev z uporabo inkrementalnega kodirnika.

Rotacijski premiki za določanje položaja
Primer: Nastavljanje položaja vrtljivih indeksnih miz za različne proizvodne korake z uporabo absolutnega kodirnika z enojnim vrtljajem.

Rotacijski premiki za določanje kota
Primer: Zaznavanje krmilnega kota za upravljanje AGV-jev z uporabo absolutnega kodirnika z enojnim obratom.

Uporaba na viličarjih in AGV-jih
Kompaktni kodirniki z več vrtljaji IO-Link so posebej primerni za uporabo v AGV-jih in viličarjih. Mala ohišja s premerom 36mm omogočajo namestitev z majhnim odtisom. Priključijo se lahko na vse običajne krmilnike z uporabo IO-Link masterja tipa AL1xx in standardnega kabla M12. Zaradi tega so dragi kabli vodila fieldbus, ki jih je treba sestaviti, odvečni.
Prilagoditev širine vilic
Širina vilic viličarja se prilagodi prek zobnika in nazobčane palice. Absolutni kodirnik, nameščen na zobnik, določa natančno širino vilic in to sporoči krmilniku.
Višina vilic
Za natančno določanje višine vilic absolutni kodirnik zaznava obrate na jermenici žične vrvi in to informacijo prenese v zaslonsko enoto in krmilnik.
Pogonsko kolo in krmiljenje
V krmilnem sistemu sta nameščena dva kodirnika: Medtem ko eden natančno določa krmilni kot kolesa, je drugi nameščen na gredi pogonskega motorja in sporoča dve procesni vrednosti: hitrost vrtenja v min-1in natančni položaj kolesa.
Drugi stroji
Rezanje listov pločevine na prebijalnem stroju
Neskončni kovinski list pločevine se podaja skozi stroj in prebija na določenih dolžinah. Fotoelektrični senzor nadzoruje sprednji rob pločevine in začne postopek štetja z nastavljanjem kodirnika na merilnem kolesu na nič prek preklopnega signala. Ta neposredni vnos na kodirniku ifm pomeni, da krmilnik PLC ni vključen. Tudi pri zelo hitrih procesih se učinkovito preprečijo časovne zamude in posledični mehanski napačni položaji. Poleg merjenja dolžine nudi kodirnik z IO-Linkom hitrost traku kot drugo izmerjeno vrednost.
Spremljanje ventilatorjev
Kodirnik, nameščen na gred ventilatorja, ne spremlja samo hitrosti. Prav tako zapisuje delovne ure in s tem pomaga optimizirati intervale vzdrževanja.
Termooblikovalni pakirni stroj
Transportni trak mora delovati sinhrono s podajanjem filma. Kodirniki, nameščeni na merilnih kolesih, natančno spremljajo hitrost in poročajo krmilniku tudi o najmanjših odstopanjih.
Valjčni transporter
Dolge linije transportnih trakov so sestavljene iz posameznih, ločeno gnanih segmentov. Za preprečevanje zastojev ali trkov so kodirniki nameščeni na osi pogonov in s tem zagotovijo, da vsi delujejo z enako hitrostjo.
Nadglavni transportni trak
V klavnici se polovice kadavrov, obešenih na kavlje, prenesejo prek nadglavnega transportnega traku na skladiščni trak. Za zagotavljanje gladkega prenosa morata oba sistema delovati povsem sinhrono. Kodirniki na obeh sistemih poskrbijo, da sta sistema povsem sinhronizirana. Zaradi ohišja V4A in zaščitne stopnje IP68/69K lahko kodirniki vzdržijo tudi ekstremne postopke čiščenja v klavnicah.