You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Prednosti IO-Linka
  2. Pričevanja strank

Zgodbe strank glede IO-Linka

SFH: Optimizacija obrata z IO-Linkom

Družba SFH razvija in proizvaja tekočinske sisteme za upravljanje z ostružki. Družba tesno sodeluje s podjetjem ifm že več let in se je zdaj odločila, da opremi svoje stroje s senzorji z IO-Link in masterji, da bi pridobila s prednostmi IO-Linka: preprosto nastavljanje parametrov, hitra izmenjava, oddaljeno vzdrževanje in veliki prihranki z ožičenjem.

Preberite celotno poročilo o uporabi

ABB: Prihranek stroškov z IO-Linkom

Družba ABB v Franciji se zanaša na ifm, da opremi njihove distribucijske sisteme z IO-Link masterji in V/I moduli. S tem prihranijo čas in stroške materiala za ožičenje. Zaradi možnosti biti neodvisen od določenega vodila fieldbus je ponudba družbe ABB France zelo prilagodljiva.

NEREUS: Zanesljivo upravljanje z odpadnimi vodami prek IO-Linka

Podjetje NEREUS razvija in proizvaja filtrirne črpalne sisteme za filtracijo odpadnih voda. Z družbo ifm so dobili zanesljivega partnerja, ki jih opremlja s številnimi senzorji, npr. tlačnimi senzorji, temperaturnimi senzorji, senzorji nivoja in z novimi senzorji za prevodnost.

Technoalpin: Povečanje učinkovitosti snežnih topov

Technoalpin je proizvajalec snežnih topov s sedežem na Južnem Tirolskem.
Prek številnih senzorjev v snežnih topovih in črpalnih postajah družba ifm pomaga pri napredku na strminah. Tehnologija IO-Linka zagotavlja visoko učinkovit nadzor sistema. Programska oprema omogoča strankam, da priročno ocenijo vse podatke, npr. stopnje pretoka in parametre sistemov, ter jih ustrezno prilagodijo.

Vzorčna tovarna v Aachenu: Spremljanje opreme z IO-Linkom

Optimizacija porabe virov postaja vse pomembnejša. Družba ifm razvija ustrezne merilne sisteme za zaznavanje in analiziranje uporabe potrošnih materialov. Pri proizvodnji vzorčne tovarne v Aachenu (Nemčija) se obdelujejo kovinske plošče različnih debelin. Tukaj enota SD6100 zaznava količine zaščitnega plina med laserskim rezanjem.

Starrag: Digitalna nadgradnja z IO-Linkom

Pri Industry 4.0 gre med drugim za ustvarjanje digitalnega obrisa obrata, s čimer se omogoči optimizacija procesa s pomočjo računalnika. Ključne informacije omogoča veliko senzorjev, ki so že tako nameščeni za spremljanje strojev. Zaradi tehnologije IO-Linka omogočajo ti senzorji prenos veliko več podatkov kot le preklopne signale ali analogne vrednosti. Starrag Technology GmbH iz kraja Bielefeld (Nemčija) je družba, ki proizvaja strojna orodja in jih opremlja s senzorji z IO-Linkom družbe ifm. Tako so končni uporabniki pripravljeni za industrijsko digitalizacijo, ki postaja vse pomembnejša.

Preberite celotno poročilo o uporabi

Skanderborg Bryghus: Optimalni proizvodni rezultati z IO-Linkom

Zanašamo se na kratke razdalje in neposredne nasvete, da pretvorimo sodelovanje s strankami in partnerji v uspeh. V tem primeru pivovarne v Skanderborgu je sodelovanje med družbama GEA in ifm prineslo skrajno sodobno in visoko avtomatizirano pivovarno, kjer noben postopek ni prepuščen naključju. Od obsežnega spremljanja rezervoarjev do stekleničenja piva različni izdelki družbe ifm podpirajo proces avtomatizacije.

Ramaplast: Upravljanje z energijo z IO-Linkom

IVECO: Diagnostika v delavnici

IVECO je globalni proizvajalec tovornjakov in gospodarskih vozil. V obratu Suzarra v bližini Mantove v severni Italiji vsak dan 250 transporterjev 'Daily' zapusti proizvodno linijo. V delavnici varilni roboti sestavijo karoserijo iz predhodno preluknjanih delov iz kovinskih plošč. Vsaka karoserija vozila mora preiti 100 m dolgo proizvodno linijo. To je občutljivo območje, saj bi zaustavitev na tej točki pomenila ustavitev celotne proizvodnje. Zato je družba IVECO namestila celosten diagnostični sistem za vzdrževanje na podlagi stanja s pomočjo strokovnjakov družbe ifm, s čimer učinkovito preprečujejo nenačrtovane zaustavitve proizvodnje.

Preberite celotno poročilo o uporabi