You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Prednosti IO-Linka
  2. Pregled sistema

Pregled sistema z IO-Linkom

Kakšne priložnosti nudi IO-Link?

Proizvodni obrati po vsem svetu se vse bolj zanašajo na visokoučinkovite podatke in informacijsko tehnologijo, da izboljšajo svojo skupno učinkovitost opreme. Vedno prisotno: IO-Link. Revolucionarna tehnologija omogoča, da senzorji sočasno prenašajo diagnostične informacije v krmilnik PLC in infrastrukture IT višje stopnje.

Želite izvedeti več o IO-Linku? Nič lažjega. Za vas smo zbrali najpomembnejša dejstva in prednosti IO-Linka.

Kaj vam nudi IO-Link?

  • Globalni standardni protokol za digitalno komunikacijo IEC 61131-9
  • Komunikacija od točke do točke s preprosto namestitvijo in ne vodilo fieldbus
  • Tehnologijo, ki jo je mogoče povezati s krmilnimi sistemi s sistemi vodil fieldbus na podlagi etherneta (npr. EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)

Kakšne so koristi IO-Linka?

  • Uporablja standardne, neoklopljene kable M8 ali M12 do 20 metrov
  • Omogoča, da naprave pošiljajo in sprejemajo bistveno več podatkov
  • Sprejemajo digitalne izmerjene vrednosti in procesne podatke od senzorja brez izgub pri pretvorbi
  • Nastavljanje parametrov in spremljanje prek programske opreme
  • Branje in dnevniški zapisi dogodkov in diagnostičnih podatkov
  • Binarna uporaba senzorjev v načinu SIO
  • Uporaba dodatnih digitalnih funkcij v načinu COM

Na splošno: IO-Link omogoča preprost in udoben način za izgradnjo temeljev prihodnosti za pametno industrijsko avtomatizacijo.