You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Prednosti IO-Linka
  2. Integracija sistema

Sistemska vključitev IO-Linka

Kaj potrebujete, da začnete z IO-Linkom?

Osnovna namestitev opisuje, kako povezati IO-Link master z računalnikom prek ethernetnega kabla, in prikazuje nekatere druge osnovne funkcije.

Osnovna namestitev

Priročno nastavljanje parametrov senzorja

Programska oprema moneo configure mogoča hitro in enostavno konfiguriranje vseh senzorjev prek računalnika. Izbirate lahko med brezplačno samostojno različico moneo configure free ki predstavlja izhodišče za preprosto nastavitev parametrov, ali plačljivo moneo licenca konfiguracije modula, ki omogoča neomejeno sodelovanje z nadaljnjimi moduli moneo. Poleg tega je potreben master z enim vhodom (npr. E30390) ali ethernetni IO-Link master (npr. AL1300).

Nastavljanje parametrov

Hitra vključitev krmilnika

Za trajno nameščeno komunikacijo na terenu je mogoče napravo uporabiti z enoto field master v načinu COM (delovanje z IO-Linkom). Poleg strojne opreme družba ifm nudi tudi začetni paket za vključitev podatkov v krmilnik PLC.

Povezava PLC

Preprost dostop do aplikacij IIoT

Za prenos podatkov v svet IT jih lahko zberete npr. prek TCP-IP ali MQTT z uporabo enot field master.

Povezava IIoT