- Prednosti IO-Linka
- Integracija sistema
- Povezava IIoT
Povezava IIoT za rešitve IT
Naj vaš računalnik ne nosi celotnega bremena!
Pridobite začetni paket za preprosto povezavo IIoT zdaj!
PLC je stalnica avtomatizacije že od 70. let prejšnjega stoletja in se uporablja za nadzor nad industrijsko avtomatizirano opremo. S prihodom ethernetnih tehnologij in aplikacij IIoT je moral PLC prenašati vse več informacij, za katere ni nujno, da se uporabljajo za krmiljenje stroja.
PLC uporablja samo 5 % teh informacij senzorja. Velikost podatkov te informacije je navedena v bajtih, čas cikla pa v ms. Kaj pa če bi omogočili senzorju, da se neposredno pogovarja s sistemi SCADA, MES, ERP in CMMS brez posredovanja krmilnika PLC, in še vedno pošiljali informacije v krmilnik za krmiljenje stroja?
To je zdaj mogoče z Y-potjo družbe ifm. Naši IO-Link masterji imajo ločena vrata IIoT z namenskim naslovom IP za infrastrukturo IT brez vpliva na krmilno stran sistema stroja. Ta edinstven pristop omogoča pošiljanje informacij in podatkov neposredno tja, kjer so potrebni.
HMI, vizualizacijski računalniki, strežniki, računalniki itn. uporabljajo 95 % informacij senzorja. Velikost podatkov je v MB, čas cikla pa v sekundah.