- Prednosti IO-Linka
- Pregled sistema
- Industrija avtomatizacije
IO-Link v industriji avtomatizacije
Merilnik stisnjenega zraka za zapisovanje porabe energije
Puščanja so pomemben vir zavržene energije v sistemih s stisnjenim zrakom, ki pogosto zavržejo približno 30 % izhodnega učinka kompresorja. Puščanje zraka lahko tudi povzroči nihanje sistemskega tlaka. Posledica: Zračno upravljana oprema ne deluje pravilno, proizvodnja ni zadostna in to vpliva na kakovost izdelkov. Oprema tudi potrebuje pogostejše vzdrževanje.
Merilnik stisnjenega zraka SD družbe ifm zazna trenutni tlak, hitrost pretoka in skupno porabo stisnjenega zraka. S tem se omogoči natančno zaznavanje porabe stisnjenega zraka na posameznih točkah in v celotnem sistemu. Na podlagi odstopajočih vrednosti je mogoče hitro zaznati puščanja in jih odpraviti.
Dodana vrednost z IO-Linkom
Uvedba sistemov za spremljanje stisnjenega zraka je običajno povezana z visokimi stroški. IO-Link prenaša več procesnih vrednosti prek enega kabla. V primeru enote SD so to vrednosti zračnega tlaka, trenutnega pretoka, temperature in skupna vrednost. S tem se zmanjša potreba po dragih analognih karticah. Ker lahko en senzor prenaša več procesnih signalov, se s tem odpravi potreba po dodatnih priključkih cevi, senzorjih, žicah in nazadnje zalogah za linijo. Prihranki zaradi zaznavanja izgubljene energije in zmanjšanja skupnih stroškov namestitve omogočajo hitro donosnost naložb.
Vakuumski senzorji nadzorujejo sesalne prijemalnike
Vakuumski senzorji serije PN7 zaznavajo potrebni vakuum za pravilno delovanje sesalnih prijemalnikov. Če minimalne vrednosti niso dosežene, ostane sesalni prijemalnik v začetnem položaju, da prepreči poškodbe obdelovancev in sistemov. Poleg tega se spremljata visokotlačno omrežje stisnjenega zraka (12 barov) in nizkotlačno omrežje stisnjenega zraka (6 barov).
Dodana vrednost z IO-Linkom
Če je treba vakuumski senzor PN7 zamenjati, lahko nastavljene parametre samodejno kopirate v novi senzor prek IO-Linka. S tem prihranite čas in preprečite morebitne napake pri nastavljanju točk preklopa. Vakuumski senzor je mogoče uporabiti tudi kot vklopno-izklopno stikalo ali pa z njim prenašati analogne vrednosti prek IO-Linka, s čimer so senzorju omogočene digitalne in analogne vrste uporabe ter zmanjšanje zahtev za zaloge inventarja.
Preverjanje možnosti trka na sestavljalni ploščadi
V tovarni avtomobilov fotoelektrični senzor razdalje O1D zaznava med dvema korakoma sestavljanja, ali je karoserija vozila na sestavljalni ploščadi. V tem primeru se bo obešalo spustilo in karoserija avtomobila bo varno nastavljena. Položaj senzorja O1D je ključnega pomena in pogosto ni mogoče parametrirati časov brez ustavljanja sestavljalne linije, če se vrsta uporabe spremeni.
Dodana vrednost z IO-Linkom
Oddaljeno nastavljanje parametrov je ključnega pomena pri tej vrsti uporabe. Senzor razdalje O1D je nameščen na nedostopnem mestu in ga je mogoče prilagoditi prek programske opreme ali krmilnika PLC pri spreminjanju v drugačen proizvodni model brez ustavljanja proizvodne linije.