- Senzorji LDL: Prevodnost – nov pristop
- Smernice za namestitev
Pogoji za namestitev
Za pravilno delovanje je treba upoštevati nekatere smernice.
Namestitev
Prednostno se senzor namesti v izpiralne cevi, da se zagotovi, da je cev polna. Če je senzor nameščen v vodoravni cevi, mora biti maks. pod kotom 45° na vodoravnico. S tem se preprečijo zračni mehurčki in usedline.
Pri LDL2xx mora biti merilni kanal vzporedno poravnan s smerjo pretoka. Oznaka za poravnavo je lasersko vdelana na ohišje senzorja in kaže pravilno smer v kablu.
Nazivni premeri cevi/priporočeni adapterji
Nazivni premeri cevi | ![]() LDL100 |
![]() LDL200 |
![]() LDL201 |
|
---|---|---|---|---|
1" / DN25 | ![]() E43306 procesni adapter |
Ni priporočeno | Ni priporočeno | |
1,5" / DN38 | ![]() E43310 varilni adapter ![]() E43307 varilni adapter |
Ni priporočeno | Ni priporočeno | |
≥2" / DN50 | ![]() E33229 procesni adapter |
![]() E33309 vpenjalni adapter |
![]() adapter cevi za mleko |
|
![]() E30130 varilni adapter |