• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Senzorji LDL: Prevodnost – nov pristop
  2. Prednosti IO-Linka

Prednosti IO-Linka

Z IO-Linkom lahko družina LDL omogoča:

  • prevodnost in vrednosti temperature prek ene žice;
  • visoko ločljivost pri merjenju brez luščenja;
  • takojšnje spremembe receptov in prilagoditev naprave;
  • trenutno stanje naprave;
  • histogram delovnih ur;
  • notranji pomnilnik za min. in maks. prevodnost/temperaturo;
  • samodejno zamenjavo naprave.

Z uporabo IO-Linka je ločljivost vrednosti prevodnosti enaka na celotnem razponu merjenja.To je posebej pomembno pri uporabi induktivne (toroidne) različice. Tipičen proces CIP uporablja kemikalije z različno prevodnostjo in vodo za izpiranje z nizko prevodnostjo.Pri uporabi analognega izhoda se signal razširi po velikem območju, s tem pa se zmanjša zmožnost zaznavanja majhnih sprememb prevodnosti.To lahko privede do ostankov kemikalij, ki ostanejo nezaznane v izpiralni vodi ali izdelkih.

Primerjava ločljivosti IO-Linka in analognih signalov

Merilno območje

(µS/cm)

Analogna vhodna kartica PLC

(12-bitna)

IO-Link *
0...500 1µS/cm 1µS/cm
0...5.000 2µS/cm
0...15.000 4 µS/cm
0...100.000 25 µS/cm
0...500.000 122 µS/cm
0...1.000.000 244 µS/cm

* Merilno območje LDL100 je omejeno na 15.000µS/cm