You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Analytical sensors
  2. Senzor prevodnosti LDL

Uporaba senzorjev prevodnosti za zagotavljanje kakovosti in povečanje učinkovitosti

Gruppenfoto LDL-Familie

Vrednost prevodnosti kaže, kako dobro material prevaja električni tok. V industriji vode, hrane in pijač ter v drugih sektorjih se ta vrednost uporablja kot pomemben merjeni parameter pri zagotavljanju kakovosti. Prispeva na primer k optimizaciji procesov CIP ali k spremljanju kakovosti ultračiste vode. Še več, prevodnost lahko uporabimo tudi kot indikator za ločitev faz.

Teme

Prednosti izdelka

Kompaktna zasnova brez dodatne enote za vrednotenje
Kompaktna serija LDL združuje enoto za vrednotenje in merilni element v enem ohišju. To prihrani prostor v krmilni omarici in znatno zmanjša zapletenost ožičenja. Odpravlja tudi potrebo po dragem podatkovnem kablu med merilnim elementom in enoto za vrednotenje.
Standardizirani konektor M12 namesto kabelske uvodnice, ki je nagnjena k napakam
Standardizirani konektor M12 prepriča z absolutno zaščito pred vdorom, hkrati pa vzdrži težke pogoje v higienskih okoljih. Poleg tega so izključene napake pri povezovanju žic v priključni komori.
Odporna zasnova za higienična in industrijska okolja
Popolnoma varjeno ohišje iz nerjavečega jekla z zaščitnim razredom IP69K in odsotnostjo tesnil, ki lahko sčasoma postanejo porozna, je prepričljivo v higienskih aplikacijah. Po drugi strani pa je senzor iz polipropilena vedno primeren takrat, ko so kovinski senzorji med uporabo nagnjeni h koroziji. To se lahko zgodi na primer pri slanem zunanjem zraku.
Prilagodljive možnosti adapterjev
Raznolikost adapterjev omogoča enostavno integracijo senzorja z naknadno vgradnjo ali v nove inštalacije. Zahvaljujoč procesnemu priključku G 1/2" to velja že za majhne premere cevi od DN25 naprej.
Plug & Work z IO-Link
Senzor je pripravljen, ko ste vi: preprosto vzemite senzor LDL iz embalaže in ga povežite. Prevodnost v mediju je zanesljivo določena takoj.
Brezplačno tovarniško potrdilo z vsakim senzorjem prevodnosti
Tovarniško potrdilo je priloženo vsem senzorjem prevodnosti LDL. Brezplačno ga lahko prenesete z naše spletne strani na podlagi serijske številke senzorja.

Sistemski priključek

Naši senzorji prevodnosti

LDL100

Senzor LDL100 je prava izbira za prepoznavanje faz procesa. Razlikovanje med mediji in posledično identifikacijo procesnih faz igra odločilno vlogo, zlasti v prehrambeni industriji. Čistilna sredstva, voda za izpiranje in izdelki v procesnih ceveh imajo različne vrednosti prevodnosti in jih je zato mogoče enostavno in zanesljivo zaznati zahvaljujoč senzorju LDL100. To zagotavlja nedvoumno sledenje v vsakem trenutku.

LDL2xx

Senzorji prevodnosti LDL2xx so prava rešitev za natančno spremljanje postopka CIP ali doziranje čistilnih sredstev pri čiščenju delov. To poteka z visoko natančnostjo v celotnem merilnem območju od 100 µS/cm naprej.

LDL101

Senzor prevodnosti LDL101 je prava izbira, kjer je čistost vode ključnega pomena za kakovost izdelka ali zanesljivost procesa. Senzor zaznava prevodnost vode od vrednosti 0,04 μs/cm. Zaradi tega je idealen za uporabo pri filtraciji vode, kjer se uporablja očiščena voda vseh stopenj. Možne uporabe tukaj so priprava vode, čiščenje delov in kritični oskrbovalni sistemi (hladilna voda).

LDL400

Senzor LDL400 je idealna izbira za uporabe, pri katerih so kovinski senzorji nagnjeni h koroziji. To so lahko na primer uporabe s slanico ali slanim zunanjim zrakom. S širokim merilnim območjem od 100 do 2.000.000 µS/cm je senzor primeren za številne uporabe. Med drugim se lahko uporablja v skoraj vseh fazah priprave vode. Senzor izpolnjuje tudi visoke zahteve pomorske industrije in je certificiran v skladu z odobritvijo tipa DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Pregled področij uporabe

Vodnik za izbiro: pregled senzorjev prevodnosti in njihovih merilnih območij

Dodana vrednost zaradi IO-Linka

  • Brez netočnosti meritev, kot se pojavljajo pri analognem prenosu zaradi večkratne digitalne in analogne pretvorbe
  • Vrednost prevodnosti in temperature: dve vrednosti na enem merilnem mestu
    • manj potrebnih merilnih mest
    • nižji začetni stroški
  • Visoko ločljivost pri merjenju brez luščenja
  • Spremljanje kakovosti z:
    • neprekinjen prikaz stanja naprave
    • histogram obratovalnih ur
    • notranji pomnilnik za min. in maks. vrednosti prevodnosti/temperature
  • Nadomestne naprave lahko zazna in samodejno konfigurira enota IO-Link master

Ali ste vedeli?

Z običajnim analognim izhodom je veliko merilno območje prilagojeno na 4–20 mA. Zaradi tega najmanjših sprememb v prevodnosti pogosto ni mogoče neposredno zaznati. To lahko privede do tega, da preostale količine kemikalij ostanejo neodkrite v vodi za izpiranje ali izdelkih, v najslabšem primeru pa celo do odpoklica izdelkov. Z IO-Link pa je ločljivost vrednosti prevodnosti vedno prilagojena uporabljenemu merilnemu območju, tako da je vedno zagotovljena najvišja možna natančnost.

Primerjava ločljivosti IO-Link in analognih signalov v µS/cm

Merilno območje
[µS/cm]
Ločljivost IO-Link Analogna PLC vhodna kartica
LDL100 * LDL101 LDL200 LDL400
< 10 0,001 0,003
< 100 0,01 0,03
< 1.000 1 0,1 1 1 0,3
< 10.000 1 1 1 3
< 100.000 10 10 10 25
< 500.000 100 100 122
< 1.000.000 100 100 244
< 2.000.000 100 488

* Merilno območje LDL100 je omejeno na 15.000 µS/cm.

Navodila za namestitev senzorjev prevodnosti