• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Varnostne svetlobne zavese in mreže glede na vrsto uporabe
  2. Praznjenje

Praznjenje

Vrsta senzorja Stopnja zaščite Ločljivost Višina/širina zaščite Točke, ki se upoštevajo

Plavajoče praznilne svetlobne zavese

• Tip 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 14 mm
• 20 mm
• 40 mm
610…1210 mm/do 18 m
• Zaščita tipa 4 za ceno tipa 2
• Razdelitev na do 3 zaporedne žarke brez vpliva na varnostni tokokrog
• Razpon in način izbirna prek ožičenja