- Varnostne svetlobne zavese in mreže glede na vrsto uporabe
- Zaščita prstov
Zaščita prstov
Vrsta senzorja | Stopnja zaščite | Ločljivost | Višina/širina zaščite | Točke, ki se upoštevajo |
---|---|---|---|---|
• Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 160…1810 mm/do 6 m | • Kompaktni profil ohišja • Programirljiva razpon in način prek ožičenja • Na voljo standardni releji in releji za dušenje |
|
• Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 460…1060 mm/do 5 m | • Predhodno sestavljeno Ø55 mm akrilno ohišje • Notranji grelnik preprečuje kondenzacijo • Stopnja ohišja IP69K • Razpon in programirljivo prek ožičenja • Na voljo standardni releji in releji za dušenje |