Zaščita dlani
Vrsta senzorja | Stopnja zaščite | Ločljivost | Višina/širina zaščite | Točke, ki se upoštevajo |
---|---|---|---|---|
• Tip 2 • SIL 1 • SILcl 1 • PL c • Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1510 mm/do 12 m | • Kompaktni profil ohišja • Programirljiva razpon in način prek ožičenja • Na voljo so večje dolžine • Na voljo standardni releji in releji za dušenje |
|
• Tip 2 • SIL 1 • SILcl 1 • PL c • Tip 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1810 mm/do 15 m | • Predhodno sestavljeno Ø55 mm akrilno ohišje • Notranji grelnik preprečuje kondenzacijo • Stopnja ohišja IP69K • Programirljiva razpon in način prek ožičenja • Na voljo standardni releji in releji za dušenje |