You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Varnostne svetlobne zavese in mreže glede na vrsto uporabe
  2. Zaščita telesa

Zaščita telesa

Vrsta senzorja Stopnja zaščite Ločljivost Višina/širina zaščite Točke, ki se upoštevajo

Svetlobne mreže za industrijo avtomatizacije

• Tip 2
• SIL 1
• SILcl 1
• PL c

• Tip 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 žarka)
• 400 mm (3 žarki)
• 300 mm (4 žarki)
510…910 mm/do 60 m
• Programirljiva razpon in način prek ožičenja
• Na voljo aktivni/pasivni sistemi
• Na voljo standardni releji in releji za dušenje

Svetlobne mreže za visokotlačno čiščenje

​​​​​​​• Tip 2
• SIL 1
• SILcl 1
• PL c

• Tip 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 žarka)
• 400 mm (3 žarki)
• 300 mm (4 žarki)
510…910 mm/do 15 m • Predhodno sestavljeno Ø55 mm akrilno ohišje
• Notranji grelnik preprečuje kondenzacijo
• Stopnja ohišja IP69K
• Programirljiva razpon in način prek ožičenja
• Na voljo standardni releji in releji za dušenje