1. Продукти
  2. IO-Link

IO-Link

IO-Link — це незалежна від виробника система зв’язку «від точка- до точка», яка використовується для підключення датчиків і виконавчих механізмів до системи автоматизації.
Система IO-Link складається з головного пристрою IO-Link і кількох пристроїв IO-Link. Майстер IO-Link представляє інтерфейс до рівня контролера або польової шини та обмінюється даними з підключеними пристроями IO-Link.
IO-Link здатний обробляти сигнали перемикання бінарних датчиків, значення процесу аналогових датчиків і їх параметри в чисто цифровій формі на основі сигналу 24 В. Це усуває помилки вимірювання, пов'язані з передачею та перетворенням аналогових сигналів.
IO-Link можна використовувати для передачі кількох значень процесу або параметрів пристрою одночасно через один неекранований стандартний кабель.
IO-Link — це міжнародно стандартизований незалежний інтерфейс польової шини та контролера.