- moneo: IIoT платформа
- Продукти
- moneo DataScience Toolbox
- moneo SmartLimitWatcher
moneo SmartLimitWatcher
moneo SmartLimitWatcher (SLW) — це програмний продукт на основі AI з moneo DataScience Toolbox. Він використовується для динамічного моніторингу складних машинних і виробничих процесів у компаніях.
Технологія, що лежить в основі, забезпечує автоматичне та раннє виявлення аномалій у критичних змінних процесу на основі залежних даних датчиків, значень, інформації та інших параметрів процесу. moneo SmartLimitWatcher постійно контролює цільову змінну щодо якості виробництва, ефективності або стану установки (наприклад, температура, потік, вібрація або споживання струму).
Як працює Moneo SmartLimitWatcher
Алгоритм тренує математичну модель на основі історичних даних, яка постійно порівнює виміряні значення з прогнозованими цільовими значеннями, таким чином забезпечуючи безперервне порівняння цільового/фактичного. Він також обчислює динамічні діапазони очікувань (діапазони довіри) для цільової змінної, щоб автоматично виявляти та сигналізувати про відхилення.
moneo SmartLimitWatcher — це інтелектуальний інструмент моніторингу штучного інтелекту, який простий у користуванні та яким можна керувати без досвіду роботи з даними. Він робить дані зручними та автоматично доступними, відстежуючи їх автономно на основі «машинного навчання».
Що може Moneo SmartLimitWatcher
Програмне забезпечення штучного інтелекту налаштовується індивідуально та дозволяє зручно регулювати чутливість для виявлення аномалій. Порогові значення попереджень і тривог можна налаштувати, щоб дозволити вам швидко реагувати на відхилення у вашому виробничому процесі. Ви можете вибрати «неактивний», «низький», «середній», «високий» і «спеціальний».
Програмне рішення moneo SmartLimitWatcher можна використовувати як для моніторингу порівнянних компонентів машини, так і для детального моніторингу окремих компонентів за допомогою кількох параметрів для моніторингу стану.
moneo SmartLimitWatcher вас переконає
Немає потреби в науці про дані. Прагматичне рішення з простим 5-кроковим майстром для менеджерів з виробництва та технічного обслуговування.
Автоматизована підготовка даних, навчання моделі та контроль якості. Не потрібна складна попередня обробка даних.
Automated вибір найкращої моделі AI, включаючи перевірку точності моніторингу.
моніторинг на основі часу та умов. Безперервний фоновий моніторинг з використанням динамічних діапазонів очікувань для цільової змінної.
регульована чутливість виявлення аномалій. Налаштовувані попередження та тривоги.
5 кроків до інтелектуального моніторингу процесів:
5-кроковий майстер
moneo SmartLimitWatcher пропонує майстер налаштування, який спрощує використання програмного забезпечення. Усього за п’ять кроків інтелектуальний інструмент моніторингу можна активувати без допомоги експерта.
Покрокове керівництво: moneo SmartLimitWatcher
Програми для Moneo SmartLimitWatcher
AI SmartLimitWatcher можна використовувати різними способами для моніторингу процесу в контексті моніторингу стану: для моніторингу порівнянних компонентів машини або для моніторингу окремих додаткових частин або параметрів.
- Горизонтальне застосування: моніторинг на основі порівнянних компонентів машини
Вимога:
Підключені компоненти машини інтегровані в технологічний процес або в одну установку, і між ними існує фізична залежність. Перевагою є те, що для виявлення аномалій потрібно лише кілька датчиків або параметрів.
- Вертикальне застосування: детальний моніторинг окремого компонента за кількома параметрами
Вимога:
Щоб виявити відхилення, необхідно записати достатню кількість параметрів компонента, що підлягає моніторингу. Цей загальний підхід дуже добре підходить для широкого кола проблем моніторингу.