- moneo: IIoT платформа
- Продукти
- налаштувати moneo
- moneo configure PLC Tools
Надбудова moneo configure PLC Tools
Просте GSDML налаштування параметрів IO-Link пристроїв
Файли GSDML описують шлюз ProfiNet пристрою IO-Link майстра і функціонують як "драйвер" для пристроїв ProfiNet. Вони містять всі відповідні параметри і необхідні для налаштування пристрою в порталі Siemens TIA (Totally Integrated Automation) / S7-Classic.
Однак інтеграція, а отже, і відображення параметрів IO-Link пристрою не є стандартною і часто вимагає додаткових зусиль з програмування.
З новим інструментарієм - moneo configure PLC Tools - ifm зараз пропонує вам простий GSDML інструмент налаштування параметрів, як першу функцію цього інструментарію.
GSDML файли ifm майстрів серій AL14xx та типу AL1304-07 можна налаштувати та інтегрувати в середовище керування за 3 кроки. Додайте важливі для вас параметри пристрою до GSDMLфайлу самостійно, експортуйте їх і реалізуйте їх на порталі TIA. Це позбавляє вас від необхідності читати технічні паспорти та встановлювати правильні біти, і вам знадобиться дуже мало часу, щоб адаптувати GSDML до ваших вимог.
Просте налаштування GSDML параметрів IO-Link майстер шлюзів ifm (AL14xx та AL1304-07) за допомогою moneo configure PLC Tools.
Зручний для користувача: Використання ваших попередньо визначених файлів, інструмент для всіх IO-Link пристроїв і автоматичне перенесення налаштувань при заміні пристроїв скоротить час і зусилля, необхідні для цього.
Зрозумілий: Насолоджуйтесь зрозумілим інтерфейсом moneo configure та отримайте доступ до параметрів IO-Link пристрою безпосередньо на порталі TIA.