- Датчики давления по применению
- Гидравлическое масло
Датчики давления для гидравлического масла
Серия датчиков | Диапазон давления | Сигнал | Визуализация | Характеристика |
---|---|---|---|---|
![]() PN |
-1…600 бар | • Преобразователь • Переключатель • IO-Link |
• Цифровой дисплей • Светодиод состояния |
• 2-цветный дисплей • 4…20 mA / 0…10 VDC |
![]() PG24 |
-1…400 бар | • Преобразователь • Переключатель |
• Цифровой дисплей • Светодиод состояния |
• Аналоговый / цифровой дисплей • 4…20 mA / 20…4 mA масштабируемый аналоговый • Расширенный диапазон измерения до 600 бар |
![]() PA |
-1…600 бар | Преобразователь | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC фиксированный аналоговый • Степень защиты IP67 / IP69K |
![]() PT / PU |
-1…600 бар | Преобразователь | – | • Наименьший профиль • Динамика срабатывания 1 мс • 4…20 mA / 0…10 VDC фиксированный аналоговый • Высокая устойчивость к ударам/вибрации • Степень защиты IP67 / IP69K • Заглушка клапана M12 или DIN |
![]() PV |
-1…600 бар | • Переключатель • IO-Link |
– | • Наименьший профиль • Настраиваемые точки переключения с помощью программного обеспечения • Степень защиты IP67 / IP69K • Контроль температуры |
![]() PK |
0...400 бар | Переключатель | Светодиод состояния | • Простая регулировка точки переключения с помощью двух установочных колец |