• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Датчики давления по применению
  2. Водосодержащая среда

Датчики уровня для водосодержащей среды

Серия датчиков Диапазон давления Сигнал Визуализация Характеристика

PN
-1…600 бар • Преобразователь
• Переключатель
• IO-Link
• Цифровой дисплей
• Светодиод состояния
• 2-цветный дисплей
• 4…20 mA / 0…10 VDC масштабируемый аналоговый

PG24
-1…400 бар • Преобразователь
• Переключатель
• Цифровой дисплей
• Светодиод состояния
• Аналоговый / цифровой дисплей
• 4…20 mA / 20…4 mA масштабируемый аналоговый
• Расширенный диапазон измерения до 600 бар

PA
-1…600 бар Преобразователь • 4…20 mA / 0…10 VDC фиксированный аналоговый
• Степень защиты IP67 / IP69K

P
S

0...1 бар
Преобразователь • 4…20 mA
• Степень защиты IP68