- Датчики давления по применению
- Гигиеническая среда
Датчик давления в гигиеническом исполнении
Серия датчиков | Диапазон давления | Температура среды | Сигнал | Визуализация | Характеристика |
---|---|---|---|---|---|
PI27 / PI28 |
-1…25 бар (100 bar - PI2602) |
-25…125 °C | • Преобразователь • Переключатель • IO-Link |
• Цифровой дисплей • Светодиод состояния |
• Предлагаются стандартные гигиенические фитинги • 4…20 mA /20…4 mA масштабируемый аналоговый |
PI22 / PI23 |
-1…25 бар | -25…200 °C | • Преобразователь • Переключатель • IO-Link |
• Цифровой дисплей • Светодиод состояния |
• Встроенный 1.5" и 2" triclamp • Мембрана из нержавеющей стали с заполняющей жидкостью для пищевой промышленности • Высокая устойчивость к тепловым ударам • 4…20 mA /20…4 mA масштабируемый аналоговый |
PG27 / PG28 |
-1…40 бар | -25…125 °C | • Преобразователь • Переключатель |
– | • Аналоговый / цифровой дисплей • 4…20 mA /20…4 mA масштабируемый аналоговый |
PM15 / PM16 / PM17 |
-1…40 бар (100 bar - PM1602) |
-25…125 °C | • Преобразователь • IO-Link |
– | • 4…20 mA масштабируемый аналоговый • Поворотное вентиляционное отверстие для гибкости монтажа • Температура устройства доступна через IO-Link |