• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Датчики давления по применению
  2. Мобильная гидравлика

Мобильная гидравлика

Серия датчиков Диапазон давления Сигнал Визуализация Характеристика

PU
0...600 бар Преобразователь • 0...10 V or 0.5…4.5 VDC фиксированный аналоговый
• присоединени G1/4 или 9/16 SAE
• электрическое подключение DEUTSCH, AMP или M12

PT
0...600 бар Преобразователь • 4...20 mA фиксированный аналоговый
• Резьбовое соединение G1/4
• электрическое подключение DEUTSCH, AMP, M12 или заглушка DIN