• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Датчики давления по применению
  2. Гигиеническая среда

Датчик давления в гигиеническом исполнении

Серия датчиков Диапазон давления Температура среды Сигнал Визуализация Характеристика

PI27 / PI28
-1…25 бар
(100 bar - PI2602)
-25…125 °C • Преобразователь
• Переключатель
• IO-Link
• Цифровой дисплей
• Светодиод состояния
• Предлагаются стандартные гигиенические фитинги
• 4…20 mA /20…4 mA масштабируемый аналоговый

PI22 / PI23
-1…25 бар -25…200 °C • Преобразователь
• Переключатель
• IO-Link
• Цифровой дисплей
• Светодиод состояния
• Встроенный 1.5" и 2" triclamp
• Мембрана из нержавеющей стали с заполняющей жидкостью для пищевой промышленности
• Высокая устойчивость к тепловым ударам
• 4…20 mA /20…4 mA масштабируемый аналоговый

PG27 / PG28
-1…40 бар -25…125 °C • Преобразователь
• Переключатель
• Аналоговый / цифровой дисплей
• 4…20 mA /20…4 mA масштабируемый аналоговый

PM15 / PM16 / PM17
-1…40 бар
(100 bar - PM1602)
-25…125 °C • Преобразователь
• IO-Link
• 4…20 mA масштабируемый аналоговый
• Поворотное вентиляционное отверстие для гибкости монтажа
• Температура устройства доступна через IO-Link