• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Датчики давления по применению
  2. Газообразная среда и сжатый воздух

Датчики давления для газообразной среды и сжатого воздуха

Серия датчиков Диапазон давления Сигнал Визуализация Характеристика

PQ
-1…10 бар • Преобразователь
• Переключатель
• IO-Link
• Цифровой дисплей
• Светодиод состояния
• Компактная конструкция идеально подходит для вакуума / сжатого воздуха.
• 2-цветный дисплей
• 4...20 mA фиксированный аналоговый

PN
-1…25 бар • Преобразователь
• Переключатель
• IO-Link
• Цифровой дисплей
• Светодиод состояния
• 2-цветный дисплей
• 4…20 mA / 0…10 VDC масштабируемый аналоговый

PG24
-1…25 бар • Преобразователь
• Переключатель
• Цифровой дисплей
• Светодиод состояния
• Аналоговый / цифровой дисплей
• 4…20 mA / 20…4 mA масштабируемый аналоговый

PA
-1…25 бар Преобразователь • 4…20 mA / 0…10 VDC фиксированный аналоговый

PT / PU
-1…25 бар Преобразователь • Динамика срабатывания 1 мс
• 4…20 mA / 0…10 VDC фиксированный аналоговый
• Высокая устойчивость к ударам/вибрации
• Степень защиты IP67 / IP69K
• Заглушка клапана M12 или DIN

PV
-1…25 бар • Переключатель
• IO-Link
• Настраиваемые точки переключения с помощью программного обеспечения
• Степень защиты IP67 / IP69K
• Контроль температуры

PK
0...25 бар Переключатель Светодиод состояния • Простая регулировка точки переключения с помощью двух установочных колец