- Датчики давления по применению
- Водосодержащая среда
Датчики уровня для водосодержащей среды
Серия датчиков | Диапазон давления | Сигнал | Визуализация | Характеристика |
---|---|---|---|---|
![]() PN |
-1…600 бар | • Преобразователь • Переключатель • IO-Link |
• Цифровой дисплей • Светодиод состояния |
• 2-цветный дисплей • 4…20 mA / 0…10 VDC масштабируемый аналоговый |
![]() PG24 |
-1…400 бар | • Преобразователь • Переключатель |
• Цифровой дисплей • Светодиод состояния |
• Аналоговый / цифровой дисплей • 4…20 mA / 20…4 mA масштабируемый аналоговый • Расширенный диапазон измерения до 600 бар |
![]() PA |
-1…600 бар | Преобразователь | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC фиксированный аналоговый • Степень защиты IP67 / IP69K |
![]() PS |
0...1 бар |
Преобразователь | – | • 4…20 mA • Степень защиты IP68 |