- Датчики давления по применению
- Мобильная гидравлика
Мобильная гидравлика
Серия датчиков | Диапазон давления | Сигнал | Визуализация | Характеристика |
---|---|---|---|---|
![]() PU |
0...600 бар | Преобразователь | – | • 0...10 V or 0.5…4.5 VDC фиксированный аналоговый • присоединени G1/4 или 9/16 SAE • электрическое подключение DEUTSCH, AMP или M12 |
![]() PT |
0...600 бар | Преобразователь | – | • 4...20 mA фиксированный аналоговый • Резьбовое соединение G1/4 • электрическое подключение DEUTSCH, AMP, M12 или заглушка DIN |