1. Датчики потоку
  2. Продукти-інновації
  3. SM Foodmag
  4. Продуктивність SM Foodmag

Продуктивність SM Foodmag

Електромагнітний витратомір SM Foodmag — це надійний датчик витрати з точністю вимірювання ±0,5 %. Відповідні діапазони точності можна знайти в калькуляторі:

Приклади розрахунків точності й надійності

Більшість витратомірів ifm використовують двокомпонентний розрахунок точності, що базується на виміряній витраті (MW) та кінцевому значенні діапазону вимірювання (MEW). Однак SM Foodmag використовує зсув швидкості замість кінцевого значення діапазону вимірювання. Наприклад, точність SMF420 визначається в такий спосіб:

± (0,5 % MW + 1,5 мм/с)
1,5 мм/с в трубці з внутрішнім діаметром 47 мм = 2602,4 мм3/с = 0,16 л/хв
Для MW = 500 л/хв, точність = ± (0,005*500 + 0,16) = +/- 2,66 л/хв

Розрахунок повторюваності не є постійним у всьому діапазоні вимірювання витрат пристрою, але може бути розрахований для кожного виміряного значення. Наприклад, повторюваність SMF420 при 500 л/хв (МВт) визначається в такий спосіб:

± (0,1% MW)
Повторюваність = +/- (0,001*500) = +/- 0,5 л/хв