• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. ecomatmobile
  2. Afficheurs

Afficheurs ecomatmobile

Appareils pour la commande et la surveillance

Informatifs:
Afficheurs graphiques couleurs avec touches de commande
Configurables :
Librement programmables suivant CEI 61131-3 avec CODESYS
Universels:
Boîtiers robustes pour un montage en surface ou encastré
Utilisables avec caméra :
Versions disponibles avec interfaces pour caméras embarquées
Communicants:
Interfaces CAN, Ethernet et USB pour de nombreuses applications de communication

ecomatDisplay

Communication avec l’engin mobile.

Les interfaces homme-machine robustes sont des afficheurs graphiques programmables conçus pour commander, paramétrer et gérer des engins et des systèmes mobiles. Ils peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec un système de contrôle-commande. Les données et les fonctions des appareils sont échangées de manière fiable via les interfaces CAN, Ethernet et USB. Certaines versions ont également un bouton de navigation, un potentiomètre avec bouton-poussoir, de nombreuses touches de fonction programmables rétroéclairées ou un écran tactile. Les appareils ont un niveau de CEM supérieur et disposent de l'homologation de type E1. Le boîtier avec indice de protection élevé permet le montage encastré ou en surface, à l'extérieur ainsi qu'en cabine.

IHM robuste pour applications de base

• Conçue pour des solutions machine à rapport prix / performance optimisé
• Indice de protection IP 65, IP 67
• Homologation de type E1 selon l’office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles

IHM robuste pour applications de base
IHM robuste avec processeurs multi-core 64 bits

• IHM puissante et robuste à architecture moderne 64 bits et écran tactile optionnel
• Variantes d’appareils à touches de fonction rétro-éclairées RGB avec rétro-information tactile
• Interface USB performante pour enregistrement de données et support de caméras analogiques et Ethernet
• Homologation de type E1 selon l'office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles

IHM robuste avec processeurs multi-core 64 bits
IHM robuste avec processeurs single-core 32 bits

• Appareils avec touches de fonction rétro-éclairées avec rétro-information tactile et écran tactile optionnel
• Interface USB pour enregistrement de données et interface optionnelle pour caméras analogiques
• Homologation de type E1 selon l’office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles

IHM robuste avec processeurs single-core 32 bits