Chaque intervention a son lot d’imprévus. Cependant, vous pouvez vous assurer que vos engins mobiles soient équipés de la meilleure manière pour relever chaque défi: avec les solutions système robustes et fiables d’ifm. Qu’il s’agisse du capteur, du contrôleur, de l’afficheur ou du câblage, vous pouvez vous procurer chez ifm un ensemble de composants de haute qualité destinés aux engins mobiles.
Et quoi qu’il arrive, le système fonctionnera.
Découvrez les avantages et la gamme de produits d’ifm!
Fiabilité grâce à une qualité exceptionnelle
Tous les appareils ifm doivent prouver leur fiabilité lors de tests approfondis. Les essais habituellement réalisés sur des produits standards sont renforcés et complétés par des tests combinés, comme des chocs thermiques, de vibration ainsi que des tests d’étanchéités spéciaux, réalisés par exemple à l’aide d’un jet haute pression. Ces méthodes de test garantissent, entre autres, l'indice de protection IP 69K que possèdent tous les capteurs et connecteurs pour engins mobiles. Avant la livraison des produits ifm aux clients, ils sont tous soumis à un contrôle final à 100 %.
L'ensemble de ces mesures permet à ifm de garantir la qualité et la fiabilité promises aux clients.
Production de qualité
Grâce à des processus de fabrication très précis et hautement automatisés, les produits fabriqués sont sans défaut avec des plages de tolérance optimisées. Les nombreux contrôles qualité et l’utilisation de matériaux performants garantissent la conformité des produits aux exigences les plus élevées. Bien entendu, le process de production complet est certifié selon la norme ISO.
Résistants aux chocs
Les chocs et les fortes vibrations font partie de la vie quotidienne d’un engin mobile – de ce fait nos produits pour applications embarquées doivent aussi résister à ces contraintes. Nous assurons le bon fonctionnement de nos composants en menant des tests de chocs et de vibrations correspondant aux contraintes réelles. Boîtiers, raccordements électriques, afficheurs – tout doit résister, même aux pires conditions environnementales.
Fonctionnement sûr et vérifié
Chez ifm, la qualité est un facteur de succès décisif et elle est vérifiée sur tous les composants ecomatmobile lors de toutes les phases de production. Après le montage final, le produit, y compris ses entrées, sorties ainsi que ses interfaces, est soumis à un test fonctionnel complet. Le produit est autorisé à la livraison uniquement si ce test est validé.
Pour les climats extrêmes
De nombreuses zones climatiques, une exigence: un fonctionnement fiable. Dans notre laboratoire d’essais climatiques, nous testons entre autres, le comportement au démarrage des composants ecomatmobile à des températures extrêmes. Avec un rayonnement UV ciblé, nous vérifions que les forts rayonnements solaires n’ont aucune influence sur les appareils. Nos composants doivent aussi résister à des fluctuations extrêmes de température et à une humidité élevée.