- ecomatmobile
- Codeurs et capteurs d’inclinaison
Codeurs et capteurs d’inclinaison
Capteurs pour engins mobiles
Fiables: Interface CAN via connecteur M12 |
Robustes: Résistants aux chocs et aux vibrations |
Homologués: Homologation de type e1 de l'office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles |
Robustes : Large plage de température de fonctionnement de -40 à 85 °C. |
Etanches: Haute étanchéité (IP 67 / IP 69K) pour les exigences des environnements sévères |
Codeur multitours - détection précise de positions et de mouvements de rotation
Les codeurs multitours sont utilisés pour la détection de tours ou la détection précise de positions en cas de mouvements de rotation. Le codeur a une résolution de 4 096 points par tour. Le système sans engrenage utilise l'effet Wiegand pour mémoriser les valeurs de position en cas de coupure électrique. Ainsi il est possible de transmettre la position exacte au système de commande sans repérage.
Capteurs d’inclinaison - haute précision de mesure d’angles et positions
Souvent, l'orientation verticale de machines ou de pièces de machine est une condition importante pour un fonctionnement fiable. Les capteurs d'inclinaison sont utilisés pour la détection d'angles et le contrôle de position des engins mobiles. Les capteurs d'inclinaison ont une haute précision de mesure sur toute l'étendue de mesure angulaire et toute la plage de température pour des angles d'inclinaison sur les axes X et Y. Ils sont équipés d'une interface CAN (CANopen / SAE J1939) ou IO-Link.
Capteurs pour engins mobiles | ||
---|---|---|
• Codeurs |
Vers le sélecteur | |
• Capteurs d’inclinaison statiques |
Vers le sélecteur | |
• Capteurs d’inclinaison dynamiques |
Vers le sélecteur |