- ecomatmobile
- Capteurs de pression
Capteurs de pression
Capteurs pour engins mobiles
Compacts : Capteurs de pression sans affichage avec sortie analogique |
Robustes: Cellule de mesure inox sans joint Résistante aux chocs et aux vibrations |
Flexibles: Connecteur Deutsch, AMP ou M12. |
Résistants à la température: Température du fluide de -40 à 125 °C. |
Rapides : Temps de réponse 2ms. |
Adaptés à l’application: Parfaits sur les systèmes hydrauliques des engins mobiles |
Précis et fiables même sous pression extrême
Les capteurs de la série PT / PU sont prévus pour les applications mobiles et spécifiquement pour les applications hydrauliques et pneumatiques à haute pression nominale. Leur bonne tenue aux vibrations et aux chocs, leur haute protection, leur bonne résistance CEM et la conformité E1 permettent d’utiliser les séries PT / PU en particulier dans les engins mobiles. Les connecteurs des nouveaux capteurs de pression permettent leur installation facile et rapide. De plus, les capteurs disposent d'une cellule de mesure à couches minces directement soudée au raccord process. Cette technologie garantit une haute précision dans un boîtier extrêmement compact avec une largeur de 19mm, à un rapport prix / performance optimisé.
Capteurs pour engins mobiles | ||
---|---|---|
• Transmetteurs de pression avec connecteurs DEUTSCH ou AMP |
Vers le sélecteur |