- ecomatmobile
- Modules d’E/S
Modules d’E/S
Modules d’E/S robustes pour applications de terrain et en armoire
Configurables : Fonctions d'entrée / de sortie paramétrables |
Pratiques: Raccordement direct de vannes hydrauliques ou de joysticks |
Au choix : Modules avec connecteur M12 ou connecteur central |
Communicants: Interfaces CAN pour de nombreuses applications de communication |
Homologués: Homologation de type e1 de l'office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles |
ioControl – Module d’E/S robuste avec contrôleur intégré
Exemple de raccordement
La connexion décentralisée du contrôleur
Les modules d’E/S décentralisés connectent des capteurs TOR et analogiques et des actionneurs au système de contrôle-commande pour engins mobiles. Ils servent à évaluer des signaux de détection de manière décentralisée et à commander des actionneurs et des vannes, par ex. des vannes proportionnelles. La sortie des données et le paramétrage des fonctions de l'appareil sont effectués via l'interface CAN de manière sûre. Les modules sont particulièrement appropriés pour être utilisés dans les engins mobiles, par ex. dans les engins de chantier, les machines agricoles ou les véhicules municipaux. La gamme de produits ifm comprend des modules avec entrées TOR, analogiques et de fréquence, combinées avec des sorties TOR ou PWM.
Les modules pour les applications de terrain ont un indice de protection élevé et sont résistants aux chocs et aux vibrations. Les appareils ont un niveau de CEM supérieur et disposent de l'homologation de type E1. Les modules peuvent être installés dans la cabine, le tableau de bord ou le boîtier de contrôle et permettent aussi la connexion d’autres contrôleurs et afficheurs sur le bus CAN.
Modules pour utilisation en armoire | ||
---|---|---|
• Entrées et sorties TOR et analogiques |
CabinetController | |
Modules pour applications de terrain avec connecteur central | ||
• Module d’E/S en boîtier métallique robuste avec indice de protection IP67 |
Module d’E/S | |
Modules pour applications de terrain avec connecteur M12 ou DEUTSCH | ||
• Utilisation comme mini-contrôleur autonome, programmable sous CODESYS |
ioControl |