- ecomatmobile
- Applications
Applications sur engins mobiles
Avec la série ecomatmobile, ifm a développé des systèmes de contrôle-commande et des composants spécialement adaptés aux applications embarquées. Le système de contrôle-commande est un élément essentiel des engins mobiles. Il est programmable et configurable à volonté et offre des interfaces CAN avec protocole CANopen et SAE J1939. Des systèmes de caméra pour engins mobiles assurent une surveillance fiable des zones de travail et de la zone arrière.
Les images de la caméra et les valeurs process peuvent être visualisées sur des interfaces homme-machine conviviales avec afficheur graphique. La gamme de produits est complétée par nos mini-commandes, nos modules E/S décentralisés, nos capteurs ainsi que nos composants pour le diagnostic et le service.
Tous les appareils bénéficient de boîtiers spéciaux conçus pour prévenir la pénétration d’humidité. Des connecteurs et des câbles adaptés garantissent une étanchéité complète aux sollicitations externes.