• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. ifm mate
  2. Applicazioni
  3. Formazione

Formazione efficiente del personale con ifm mate


Quali sono le sfide per la formazione del personale?

  • L'inserimento di nuovo personale richiede tempo e genera un basso valore aggiunto
  • L'alto turnover del personale necessita di nuova formazione

In cosa consiste il supporto di ifm mate?

  • L’operatore viene guidato attraverso un intero processo di lavoro
  • Vengono fornite istruzioni di lavoro dettagliate, abbinate alla sequenza operativa
  • Il sistema adatta la sua velocità individualmente al processo di apprendimento dell’operatore

Quali sono i vantaggi concreti di ifm mate?

Ogni azienda lo sa bene: quando si vuole lanciare un prodotto, è necessario un’enorme organizzazione per comunicare, in modo completo e costante, i contenuti dei processi standardizzati alle persone giuste. Il lancio di nuovi prodotti o la formazione di nuovo personale nei processi di produzione esistenti comporta sempre un elevato, ma indispensabile, investimento di tempo e denaro. Il sistema di assistenza digitale, ifm mate, semplifica i processi di formazione e supporta gli operatori durante il processo di apprendimento.

Istruzioni in tempo reale, al tuo ritmo

ifm mate utilizza la mano come sensore. Nel campo visivo di una telecamera 2D/3D, ifm mate è in grado di tracciare la posizione delle mani senza ulteriori ausili tecnici o ottici. Per la formazione, le sequenze possono essere programmate in maniera rapida e semplice direttamente nell’immagine delle telecamera tramite l’interfaccia utente. Per ogni fase di lavoro è possibile impostare le relative istruzioni con video o documentazione. Durante la formazione, ifm mate guida l’operatore attraverso la sequenza di lavoro visualizzando le fasi eseguite e quelle successive, indica eventuali scostamenti rispetto al processo impostato e fornisce in qualsiasi momento le informazioni relative al contesto. E ovviamente tutto questo è possibile in modo personalizzato, a misura di ogni processo e operatore.

Passaggio più rapido alla creazione di valore aggiunto

Il passaggio al "training on the Job", sempre con l’assistenza di ifm mate, consente all’operatore di passare rapidamente alla sequenza di lavoro reale. ifm mate trasmette una sensazione di sicurezza con i nuovi processi di lavoro e snellisce l’attività dell’operatore soprattutto quando si lavorano lotti di piccole dimensioni e si ha una vasta varietà di prodotti. Sono evidenti anche i vantaggi per l’azienda: la riduzione del tempo necessario per la formazione contribuisce a ridurre i costi e, al tempo stesso, consente un trasferimento completo e costante delle sequenze di processo ottimizzate ad altre persone o, addirittura in modo digitale, ad altri siti di produzione.