• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. ifm mate
  2. Applicazioni
  3. Confezionamento

Ottimizzazione dei processi di confezionamento con ifm mate


Quali sono le sfide di un confezionamento manuale?

  • Reclami dovuti a componenti mancanti o errati
  • Diminuzione della capacità di concentrazione a causa dell'elevata monotonia dei movimenti della mano
  • Processi manuali che non possono essere automatizzati
  • Elevata personalizzazione relativa a varianti e operatori

In cosa consiste il supporto di ifm mate?

  • Visualizzazione e tutorial delle fasi di lavoro definite in tempo reale
  • Standardizzazione delle sequenze di lavoro manuali
  • Avviso in caso di discrepanze dal flusso di lavoro standard
  • Guida individuale attraverso il processo, orientata alla velocità e al metodo di lavoro dell’operatore

Un modo semplice per evitare errori!

Quali sono i vantaggi concreti di ifm mate?

Confezionamento e preparazione degli ordini sono attività spesso monotone e frequenti, ma molto importanti in tutte le aziende produttrici. Devono quindi essere eseguiti con un alto livello di concentrazione. La disattenzione infatti è causa di errori che possono rapidamente avere enormi conseguenze, ad esempio clienti insoddisfatti per via di consegne incomplete o perdita di tempo a causa di una preparazione errata degli ordini. Nonostante l’avanzare della digitalizzazione, in numerosi casi il confezionamento e la preparazione degli ordini vengono svolti manualmente; è proprio qui che interviene il sistema di assistenza digitale ifm mate.

Assistenza in tempo reale

ifm mate utilizza la mano come sensore. Nel campo visivo di una telecamera 2D/3D, il sistema è in grado di tracciare la posizione delle mani senza ulteriori ausili tecnici o ottici e può controllare così le sequenze operative precedentemente impostate. L’operatore viene assistito, in tempo reale, nella sua attività. Le fasi di lavoro già eseguite vengono indicate nell’immagine in tempo reale mentre la fase di lavoro successiva viene evidenziata a colori. La conferma è automatica toccando le aree predefinite in modo che l’operatore non viene minimamente disturbato nello svolgimento della sua attività. In caso di scostamento dalle fasi di processo predefinite, compare un avviso sul monitor e, in via opzionale, su una torretta di segnalazione collocata nel campo visivo; questo permette all’operatore di reagire e intraprendere subito un’azione correttiva.

Meno stress, più qualità

Tramite l’interfaccia utente, le sequenze possono essere programmate in maniera rapida e semplice direttamente nell’immagine delle telecamera prima di essere salvate Tutto ciò comporta due vantaggi completamente diversi: estrema flessibilità nel posizionamento di accessori, box e mensole a discrezione dell’operatore. Oppure un posizionamento ottimizzato in funzione dell’ergonomia e del rendimento sul lavoro che l’azienda può fornire ai suoi dipendenti. Ma soprattutto in caso di elevata complessità e diversità dei prodotti, ciò consente di ridurre il livello di stress per il personale e al tempo stesso aumentare la qualità dei prodotti e la sicurezza del processo. ifm mate è quindi un valore aggiunto tanto per l’organizzazione quanto per l’operatore.