• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Paineanturit sovelluksittain
  2. Uutisia
  3. Teollisuuspaineanturi PL

Uppoasennettava paineanturi teollisuussovelluksiin

Oikea vaihtoehto ahtaisiin tiloihin ja tahmeille materiaaleille

Silloin, kun tahmeita tai hiovia aineita (esim. sidos- tai tiivistysaineita tai liimoja) kuljetetaan putkia pitkin tarkasti ja korkeassa paineessa, kompakti G1/2 prosessiliitännällä varustettu painelähetin PL15 on ideaalinen vaihtoehto.

Tutustu PL15-mallin ominaisuuksiin interaktiivisen 3D-mallimme avulla.

Mitä asiakkaamme sanovat

Uppoasennettava rakenne ja joustava tiivistyskonsepti
PL15-mallin uppoasennettavan rakenteen ansiosta aineen mahdollisia kuolleita alueita ei tarvitse ottaa huomioon. Maalia tai huuhtelujäämiä ei pääse kerääntymään ja vaikuttamaan maaliemme laatuun."
Kunnossapitopäällikkö, Relius Farbenwerke GmbH
Kestävä, keraaminen mittakenno - paras lajissaan
Keraaminen mittakenno kestää jatkuvasti vaativia hankaavia aineita ja takaa hyvän pitkäaikaisen stabiilisuuden.”
Asiakas keramiikkatuotannossa
Pieni ja kompakti kotelorakenne
PL15-mallin pienen koon ansiosta voimme pienentää mittauspisteiden ympärillä olevaa vapaata tilaa, mikä tekee laitteistostamme entistäkin kompaktimman mahdollistaen kuitenkin antureiden asentamisen ja poistamisen."
Riko Slodowitz - Apulaistuotantopäällikkö, ABEL GmbH
IO-Link -liitäntä tarjoaa yksityiskohtaisen käsityksen prosessin tiloista
“IO-Link varmistaa painearvojen tarkan ja häviöttömän lähettämisen ohjausjärjestelmään joka hetki. Toinen etu meille on anturin lämpötilalähtö, joka eliminoi toisen mittauspisteen tarpeen.”
Maximilian Meurer - Mittaus- ja säätöinsinööri, EnviroFALK GmbH.

Käyttöesimerkkejä

Ei saostumia, ei törmäyksiin liittyviä vikoja

RELIUS Farbenwerke GmbH on johtava maalien ja vernissan valmistaja Euroopassa. Maalit varastoidaan suuriin säiliöihin ja annostellaan possutusjärjestelmän avulla. Tämän toteuttamiseksi possu työnnetään veden avulla lähtöasemalta täyttölaitoksella sijaitsevaan vastaanottoasemaan. Kun täyttöprosessi on saatettu loppuun, possu työnnetään paineilman avulla takaisin lähtöasemalle, jolloin samalla myös huuhteluvesi puristuu ulos putkistosta. Possun tarkan paikan määrittely lähtö- ja vastaanottoasemalla tapahtuu paineantureiden avulla. Koska anturin ja possun välillä on vain pieni rako, ne koskettavat toisiaan silloin tällöin.

PL15 -paineanturi keramiikkatuotannossa

Keramiikkatuotannossa käytetään useimpien tuotteiden pinnoitukseen lasitetta. Ruiskutusprosessista jäävä ylimääräinen lasite kerätään vesiverhon avulla ja syötetään käsittelyprosessiin. Seuraavissa laitteiston lohkoissa jäljellä oleva vesi erotetaan suodatuspuristimen avulla keraamisista kiintoaineista. Täydellinen erotus voidaan saavuttaa vain, jos kaikki suodatinkankaat ovat toiminnassa.
PL15-paineanturi määrittelee puristimen pitopaineen, joka antaa tietoa suodatinkankaiden kunnosta. Asiakas voi aikatauluttaa kunnossapitotoimenpiteet tarkasti varmistaen samalla veden ja keramiikan tehokkaan erottamisen ja uudelleenkäytön.

Tarvitaan vähemmän asennustilaa ja mittauspisteitä

Pumppuvalmistaja ABEL GmbH on erikoistunut erittäin tehokkaisiin kalvopumppuihin, jotka soveltuvat hyvin esim. kaivossektorilla yleisesti esiintyville hioville ja aggressiivisille aineille. Antureita käytetään hydrauliikkanesteen ja pumpattavan aineen paineen ja lämpötilan jatkuvaan mittaukseen pumpun ylikuumenemisen ja ylikuormituksen ehkäisemiseksi.

"Kehitämme pumppujamme, jotta voisimme tarjota asiakkaillemme maksimaalisen luotettavuuden ja minimaalisen tilantarpeen omaavia pumppuja."

Lisää tarkkuutta, vähennä mittauspisteitä

Jo yli 30 vuoden ajan EnviroFALK GmbH on suunnitellut ja valmistanut vedenkäsittelyjärjestelmiä erilaisille toimialoille ympäri maailmaa.
Yritys käyttää PL15-paineanturia erilaisissa sovelluksissa, kuten esim. monivaiheisissa suodatusjärjestelmissä. Tulevaisuudessa tätä anturia tullaan käyttämään myös hydrostaattiseen pinnankorkeuden mittaukseen erilaisissa säiliösovelluksissa, mikä vähentää järjestelmässä käytettävien mallien määrää ja alentaa samalla varastointikustannuksia

Muita tyypillisiä sovellutuksia

  • Liimojen, sidosaineiden, vaahtojen ja muiden jähmeiden aineiden käyttö ja annostelu
  • Käyttö lumitykeissä: Uppoasennettava rakenne varmistaa, että vesi poistuu korkeapainepiiristä eikä pääse jäätymään prosessiliitännässä
  • Käyttö osien puhdistusjärjestelmissä: PL15-mallin uppoasennettava rakenne ehkäisee painekanavan tukkeutumisen esim. lastujen tai vaahtojen takia.
  • Käyttö kiintoaineita sisältävillä aineilla esim. vedenkäsittelyssä

Järjestelmäliitäntä

Tiivistyskonsepti

Tiivistyskonsepti riippuu tavasta, jolla anturi asennetaan

PL15 mounting
  1. Sovitus olemassa olevan hitsattavan adapterin avulla
    Yhdessä O-renkaan kanssa PL-anturia voidaan käyttää jopa 60 bar painerajapinnassa. Paineissa >60 bar täytyy käyttää kotelon ja prosessiliitännän välistä tiivistystä.
  2. Hitsattavan adapterin E30509 käyttö
    Käytettäessä ifm:n hitsattavaa adapteria muodostetaan anturipäähän "metalli vasten metallia" -tiivistysrajapinta. Tämä estää nestemäisiä aineita kuten maaleja ja lakkoja pääsemästä korkeassa paineessa olevalle mittausliitännän kierteelliselle alueelle, saostumasta siellä tai sekoittumasta / saastumasta seuraavissa prosessivaiheissa käytettävien aineiden kanssa.
  3. Asennus lohkoon tai putkeen
    Kun asennus tehdään standardiin 1/2" kierrereikään, käytetään kotelon ja prosessiliitännän välistä tiivistettä.

Lisäarvoa IO-Link -liitännän ansiosta

IO-Link mahdollistaa häviöttömän signaalien siirron
Digitaalisen tiedonsiirron ansiosta vältytään muunnoshäviöiltä, eikä ulkoisilla vaikuttajilla, kuten magneettikentillä, ole vaikutusta signaalin laatuun.
Läpinäkyvät prosessit
Painekäyrää valvotaan säännöllisesti, mikä mahdollistaa prosessisi jatkuvan silmälläpidon. Koska lähetin lähettää myös aineen lämpötilan, ei toista mittauspistettä tarvita.
Helppo käyttöönotto
Paineanturi voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti IO-Link -liitännän kautta.

Usein esitettyjä kysymyksiä (FAQ)

PL54-sarjan uudet miniatyyripaineanturit

Uppoasennettava miniatyyripaineanturi G1/4 prosessiliitännällä