You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Productos
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo remoteConnect

moneo remoteConnect

Mantenimiento remoto de tus instalaciones directamente desde moneo Cloud

Garantiza tu proceso de producción con un mantenimiento remoto sostenible a través de moneo, y al mismo tiempo ahorra tiempo y recursos. Con moneo remoteConnect, podrás realizar un mantenimiento a distancia de tus máquinas e instalaciones de forma segura, rápida y fácil.

moneo remoteConnect permite un acceso remoto con independencia del fabricante a PLC, servidores, sensores y otros equipos de red directamente desde moneo Cloud. Tus datos se mantienen cifrados de extremo a extremo de forma permanente y solo se pueden consultar con permisos de acceso específicos.

En caso de desviaciones del proceso, se puede llevar a cabo un análisis detallado de la avería de forma remota, lo que evita los largos tiempos de espera por el técnico de mantenimiento y las paradas de la máquina. La necesidad de técnicos de mantenimiento in situ se reduce al mínimo y la disponibilidad de tu máquina queda garantizada.

moneo remoteConnect: el complemento a tu estrategia de digitalización

  • Sencillo: acceso directo a través de moneo Cloud.
  • Directo: acceso directo a los equipos sin necesidad de personalizar la red
  • Cómodo: uso de un software instalado en un entorno local
  • Rápido: alta velocidad de conexión
  • Estructura clara: fácil gestión de la sesión a través del navegador

Las ventajas del mantenimiento remoto con moneo remoteConnect

Ahorro de costes
La posibilidad de una conexión remota puede evitar intervenciones de mantenimiento o aumentar su eficiencia.

Ahorro de tiempo
No es necesario desplazarse. Un técnico de mantenimiento puede iniciar el diagnóstico inmediatamente.

Acceso seguro y controlado
Acceso cifrado de extremo a extremo a equipos previamente autorizados.

Fácil de usar
Las conexiones se establecen rápida y fácilmente sin necesidad de conocimientos especializados en informática.

Estructura clara
Gestión centralizada de conexiones y permisos.

Sostenibilidad
La reducción de los mantenimientos in situ disminuye la huella ecológica.

Fácil mantenimiento a distancia de tus instalaciones con moneo remoteConnect

Para iniciar la conexión, el técnico de mantenimiento necesita la aplicación cliente remoteConnect gratuita. Después, se establece la conexión entre el cliente remoteConnect y la edgeGateway en el entorno de producción. Para ello, no es necesario realizar ningún ajuste de la infraestructura de la red ni de la máquina. moneo Cloud actúa como intermediario y garantiza el establecimiento de la conexión. La conexión está cifrada de extremo a extremo en todo momento.

Los técnicos de mantenimiento analizan y solucionan el mensaje de error a distancia. En caso de que no sea posible una solución directa, los técnicos de mantenimiento cuentan con un diagnóstico a distancia que les permite estar perfectamente preparados para la visita in situ. Con el mantenimiento a distancia se evitan largos tiempos de espera y desplazamientos, así como elevados costes por paradas de la máquina.

Un caso práctico

remoteConnect

Con remoteConnect puedes acceder a tu máquina de forma remota para configurar los controladores o personalizar las HMI. remoteConnect solo requiere puntos de información, mientras que una sesión de conexión requiere una edgeGateway. Si deseas configurar el acceso remoto, necesitarás 50 puntos de información. Cuando la sesión ya no sea necesaria, podrás finalizarla dejando de nuevo disponibles los 50 puntos de información, por ejemplo, para una nueva conexión con otra edgeGateway.

Seguridad informática: tu seguridad es nuestra prioridad

La seguridad informática es un requisito obligatorio para las conexiones remotas a equipos críticos e instalaciones de producción. ifm cumple los más altos estándares para garantizar tu seguridad.

  • Solo se pueden establecer conexiones con equipos previamente autorizados y configurados en moneo con los permisos correspondientes. Mediante el "túnel dividido"(Split-Tunneling), se concede acceso únicamente a los equipos seleccionados con anterioridad. No se permite el acceso a los demás usuarios de la red.
  • Todos los técnicos de mantenimiento deben tener una cuenta en moneo Cloud. De este modo, se impide el acceso a personas no autorizadas.
  • Utilizamos las tecnologías más avanzadas con el más alto nivel de seguridad

➜ Más información sobre seguridad informática