You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Productos
  3. moneo IIoT Core
  4. Conectores IIoT

Conectores IIoT moneo

Todo de una sola fuente: desde el nivel del sensor hasta la nube

Con moneo, creamos una conexión fluida desde el nivel del sensor hasta la nube.

La alta conectividad de moneo ofrece numerosas posibilidades de aplicación

Principio Plug and Work

Procesamiento directo de datos a través de sensores IO-Link y la electrónica de diagnóstico de ifm para el control de vibraciones según el principio Plug and Work

ifm Agent (QLA002)

Conexión de controladores, bases de datos o interfaces técnicas mediante diversas interfaces a través de ifm Agent (QLA002)

Sistemas de terceros

Transmisión de información basada en datos a sistemas de terceros

Detalles de la transmisión de información basada en datos a sistemas de terceros

  • Transmisión de datos a la nube y sistemas de terceros: moneo puede enviar datos del proceso y valores calculados a sistemas de terceros (MES, SCADA) mediante conectores nativos en la nube (Azure y AWS) o interfaces genéricas a través de MQTT u OPC UA.
  • Envío de tickets: los tickets creados en moneo se pueden enviar a los sistemas de destino configurados.
  • Conexión con SAP lista para usar mediante Shop Floor Integration (SFI: la conexión con SAP ERP - ifm) para la notificación automática de medidas de mantenimiento y la generación de órdenes o documentos importantes en el sistema SAP.

moneo te ofrece total flexibilidad y libertad para decidir

  • Qué datos recopilas y cómo quieres utilizarlos
  • Qué estrategias o decisiones quieres seguir o tomar basándote en la información obtenida

Otras ventajas de moneo

Escalabilidad

La plataforma se puede adaptar a tus necesidades.

Seguridad

Tus datos están protegidos por las normas de seguridad más recientes.

Tecnología abierta

La plataforma está abierta a la integración de soluciones de terceros.