- moneo: plataforma IIoT
- Productos
- moneo DataScience Toolbox
- moneo SmartLimitWatcher
moneo SmartLimitWatcher
moneo SmartLimitWatcher (SLW) es un software basado en IA de la moneo DataScience Toolbox que se utiliza para la supervisión dinámica de máquinas y procesos de producción complejos en empresas.
La tecnología subyacente permite la detección automática y temprana de anomalías en variables críticas del proceso basándose en los datos, valores e información de los sensores dependientes y otros parámetros del proceso. moneo SmartLimitWatcher supervisa continuamente la variable objetivo en términos de calidad de producción, eficiencia o estado de la instalación (p. ej., temperatura, caudal, vibración o consumo eléctrico).
¿Cómo funciona moneo SmartLimitWatcher?
Un algoritmo entrena un modelo matemático basado en datos históricos que compara continuamente los valores de medición con los valores objetivo previstos. Además, se calculan rangos dinámicos de expectativas (bandas de fiabilidad) para la variable objetivo con el fin de detectar y emitir automáticamente las desviaciones.
moneo SmartLimitWatcher es una herramienta inteligente de monitorización con IA que es fácil de manejar y puede utilizarse sin conocimientos de ciencia de datos. Prepara los datos de forma cómoda y automática y los supervisa de forma autónoma basándose en el aprendizaje automático.
¿Qué puede hacer moneo SmartLimitWatcher?
El software de IA se puede configurar individualmente y ofrece un cómodo ajuste de la sensibilidad para la detección de anomalías. Los límites de aviso y alarma se pueden personalizar para reaccionar con rapidez ante las desviaciones del proceso de producción. Se puede elegir entre las opciones de "inactiva", "baja", "media", "alta" y "personalizada".
La solución de software moneo SmartLimitWatcher se puede utilizar tanto para la supervisión de componentes comparables de la máquina como para la supervisión detallada de componentes individuales con múltiples valores de medición en la monitorización de condiciones.

moneo SmartLimitWatcher convence
5 pasos hacia la monitorización inteligente de procesos:
Asistente en 5 pasos
moneo SmartLimitWatcher ofrece un asistente de configuración que facilita el uso del software. En solo cinco pasos, la herramienta de monitorización inteligente se puede activar sin ayuda de expertos.

Tutorial: moneo SmartLimitWatcher
Aplicaciones de moneo SmartLimitWatcher
La inteligencia artificial de moneo SmartLimitWatcher puede utilizarse de diferentes maneras para la monitorización de procesos: para supervisar componentes comparables de la máquina o para monitorizar piezas adicionales o variables individuales.
- Uso horizontal: supervisión utilizando componentes comparables de la máquina
Requisito:
Los componentes de la máquina conectados están integrados en un proceso o en la misma instalación y dependen físicamente unos de otros. La ventaja es que solo se necesitan unos pocos sensores o valores de medición para detectar anomalías.
- Uso vertical: supervisión detallada de un componente con varios valores de medición
Requisito:
Se debe registrar un número suficiente de valores del componente que se va a supervisar para poder detectar desviaciones.Este enfoque generalista se adapta muy bien a múltiples problemas de supervisión.
moneo OS License; Licencia para el sistema operativo de los productos de softwar