- moneo: plataforma IIoT
- Productos
- moneo DataScience Toolbox
- moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor (PAM) es una herramienta de IA inteligente e innovadora de moneo DataScience Toolbox que monitoriza procesos estacionarios y continuos en empresas e identifica cambios estructurales o anomalías en valores críticos individuales del proceso, como temperatura, caudal y vibración.
El software utiliza algoritmos de aprendizaje automático para reaccionar ante los siguientes patrones inesperados en los datos de proceso:
¿Cómo funciona moneo PatternMonitor?
moneo PatternMonitor es una herramienta inteligente de monitorización con IA que es fácil de manejar y puede utilizarse sin conocimientos de ciencia de datos. Prepara los datos de forma cómoda y automática y los supervisa de forma autónoma basándose en el aprendizaje automático.
¿Qué puede hacer moneo PatternMonitor?
A través de la búsqueda continua de los patrones de volatilidad, tendencia y cambio de nivel, moneo PatternMonitor permite una rápida detección de los cambios no deseados o del desgaste en todos los ámbitos de la industria y de la monitorización de condiciones.
La solución de software se puede utilizar para la supervisión detallada de valores críticos individuales del proceso en el ámbito de la monitorización de condiciones.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/datascience/patternmonitor/moneo-patternmonitor-moodshot-en.png?v=1186038760)
Las ventajas de PatternMonitor de moneo hablan por sí solas
Detección sencilla de cambios no deseados en tan solo 5 pasos con el asistente de configuración
El software de AI moneo PatternMonitor ofrece a los usuarios un asistente de configuración que facilita su uso.
En tan solo cinco pasos se puede activar la inteligencia artificial de la herramienta de monitorización sin ayuda de expertos y automatizar la preparación de los datos, el control de calidad y la parametrización de la detección de patrones.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/datascience/patternmonitor/moneo-datasciencetoolbox-pm-steps-1-5-de.png?v=1186184478)