You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de temperatura según el campo de aplicación
  2. Aceites hidráulicos

Aceites hidráulicos

Gama de sensores Rango de temperatura Longitud de montaje Señal Descripción Visualización Particularidades

TN
-50…150 °C 45...150 mm • Transmisor
• Conmutación
• IO-Link
Integrado • Pantalla numérica
• LED de estado
• Precisión +/- 0,3 K
• Pantalla bicolor
• Manejo intuitivo con 3 botones

TR
-100…600 °C En función del
RTD
• Transmisor
• Conmutación
• IO-Link
Modular • Pantalla numérica
• LED de estado
• Precisión +/- 0,3 K
• Interfaz para RTD de 2, 3 y 4 hilos
• Pantalla bicolor
• Manejo intuitivo con 3 botones

TSE
-50…200 °C
17...350 mm
• Transmisor
• IO-Link
Integrado LED de estado • Precisión +/- 0,3 K
• Tiempo de respuesta rápido
• Carcasa de acero inoxidable compacta y totalmente soldada

TD
-50…150 °C 30...350 mm • Transmisor
• IO-Link
Integrado • Pantalla numérica
• LED de estado
• Precisión +/- 0,3 K
• Conexión de proceso flexible
• Carcasa de acero inoxidable compacta y totalmente soldada

TP
-50…300 °C En función del
RTD
• Transmisor
• IO-Link
Modular LED de estado • Precisión +/- 0,3 K
• Conversión del RTD en salida analógica y IO-Link
• Detección automática del tipo de RTD

TK
-20…140 °C 50...250 mm Conmutación Integrado LED de estado • Precisión +/- 3 K
• Configuración mediante dos anillos de ajuste para facilitar la puesta en marcha
• Dos salidas de conmutación con histéresis fija
• Bloqueo mecánico contra el ajuste involuntario

TV
-50…150 °C 25...30 mm • Conmutación
• IO-Link
Integrado • Precisión +/- 0,3 K
• Dos salidas de conmutación programables
• Carcasa de acero inoxidable compacta y totalmente soldada

TT / TM
-40…150 °C Montaje enrasado
...560mm
RTD Sonda RTD de 6, 10 mm • RTD Pt100 y Pt1000 clase A
• Conexión de proceso flexible
• Para la conexión a una unidad de evaluación

TS
-100…600 °C Varias RTD Sonda con cable (RTD) de 6, 10 mm • RTD Pt100 y Pt1000 clase A
• Conexión de proceso flexible
• Longitudes de cable hasta 10 m
• Para la conexión a una unidad de evaluación

TCC
-25…160 °C 30...1000 mm • Transmisor
• Conmutación
• IO-Link
Integrado LED de estado • Precisión +/- 0,2 K
• La detección de derivas garantiza la seguridad del proceso
• Carcasa de acero inoxidable compacta y totalmente soldada